JAJS136K January 2006 – January 2024 TPS5430 , TPS5431
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPS5430 の出力電圧は、VSENSE ピンと出力との間に接続される抵抗デバイダ (R1 と R2) によって設定されます。以下の 式 12 を使用して、出力電圧が 5V のときの R2 の抵抗値を計算します。
TPS5430 の設計は、10kΩ の R1 値から開始します。次に、R2 を 3.24kΩ にします。