DATA SHEET
TPS54308 4.5V~28V 入力、3A 出力、同期整流 350kHz FCCM 降圧コンバータ、SOT23 パッケージ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 4.5V~28V の広い入力電圧範囲
- 85mΩ と 40mΩ の MOSFET を内蔵し、3A の連続出力電流に対応
- 低いシャットダウン時電流 (2μA) と静止電流 (300μA)
- 5ms のソフト・スタート内蔵
- 350kHz の固定スイッチング周波数
- ピーク電流モード制御
- ループ補償内蔵
- ヒカップ・モード保護機能付き、2 個の MOSFET の過電流保護
- 過電圧保護
- サーマル・シャットダウン
- SOT-23 (6) パッケージ
- WEBENCH® Power Designer により、TPS54308 を使用するカスタム設計を作成