JAJS136K January 2006 – January 2024 TPS5430 , TPS5431
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
以下の式は、連続導通モード動作でのデバイスの消費電力を見積もる方法を示しています。デバイスが不連続モードで動作していて、その負荷が軽い場合には、この式は使用しないでください。
導通損失:Pcon = IOUT2 × Rds(on) × VOUT/VIN
スイッチング損失:Psw = VIN × IOUT × 0.01
静止時電流損失:Pq = VIN × 0.01
全体の損失:Ptot = Pcon + Psw + Pq
与えられた TA => 予測接合部温度:TJ = TA + Rth × Ptot
与えられた TJMAX = 125℃ => 予測最大周囲温度:TAMAX = TJMAX - Rth × Ptot