DATA SHEET
TPS54325-Q1 4.5V~20V 3A 出力、同期整流 SWIFT 降圧スイッチャ、FET 内蔵
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション認定済み
- 高速過渡応答を可能にする D-CAP2™ モード
- 低出力リップルで、出力セラミック・コンデンサが使用可能
- 4.5V~18V の広い VCC 入力電圧範囲
- 2.0V~18V の広い VIN 入力電圧範囲
- 0.76V~5.5V の出力電圧範囲
- 低デューティ・サイクルのアプリケーション
に対して最適化された、高効率の内蔵 FET
–120mΩ (ハイサイド) および 70mΩ (ローサイド) - 高効率、シャットダウン時 10μA 未満
- 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
- 調整可能なソフトスタート
- プリバイアス付きのソフト・スタート
- スイッチング周波数 (fSW):700kHz
- サイクルごとの過電流制限
- パワー・グッド出力
- WEBENCH® Power Designer により TPS54325-Q1 を使用するカスタム設計が可能