TPS54325-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- 高速過渡応答を可能にする D-CAP2™ モード
- 低出力リップルで、出力セラミック・コンデンサが使用可能
- 4.5V~18V の広い VCC 入力電圧範囲
- 2.0V~18V の広い VIN 入力電圧範囲
- 0.76V~5.5V の出力電圧範囲
- 低デューティ・サイクルのアプリケーション に対して最適化された、高効率の内蔵 FET –120mΩ (ハイサイド) および 70mΩ (ローサイド)
- 高効率、シャットダウン時 10µA 未満
- 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
- 調整可能なソフトスタート
- プリバイアス付きのソフト・スタート
- スイッチング周波数 (fSW):700kHz
- サイクルごとの過電流制限
- パワー・グッド出力
- WEBENCH Power Designer により TPS54325-Q1 を使用するカスタム設計が可能
TPS54325-Q1 は、適応型オン時間 D-CAP2 モードに対応した同期整流降圧コンバータです。TPS54325-Q1を採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS54325-Q1 の主制御ループは、外部補償部品なしで非常に高速な過渡応答が得られる D-CAP2 モード制御を使用しています。また、低 ESR (等価直列抵抗) の出力コンデンサ (たとえば、POSCAP または SP-CAP) と超低 ESR セラミック・コンデンサの両方をサポートできる独自の回路も備えています。このデバイスは、4.5V~18V の VCC 入力、および 2.0V~18V の VIN 入力電源電圧で動作します。出力電圧は、0.76V~5.5V の範囲でプログラミングできます。また、調整可能なスロー・スタート時間とパワー・グッド機能も備えています。TPS54325-Q1 は、14 ピンの HTSSOP パッケージで供給され、–40℃~105°Cの温度範囲で動作するよう設計されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS54325EVM — 5V ~ 17V 入力、3A、コンバータ評価モジュール
TPS54325EVM (評価基板) は、同期整流降圧コンバータ TPS54428 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、4.5V ~ 18V の入力で動作し、1.05V の出力で最大 3A を負荷に供給します。TPS54325 の主制御ループは D-CAP2™ モードの制御を使用し、位相補償を目的とする外部コンポーネントの必要なしで超高速過渡応答を実現します。また、このソリューションは、調整可能なソフト・スタート機能や内蔵のパワー・グッド機能を通じてフレキシビリティも実現します。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点