JAJSOP7A June 2011 – July 2022 TPS54325-Q1
PRODUCTION DATA
TPS54325-Q1 は、適応型オン時間 D-CAP2 モードに対応した同期整流降圧コンバータです。TPS54325-Q1を採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS54325-Q1 の主制御ループは、外部補償部品なしで非常に高速な過渡応答が得られる D-CAP2 モード制御を使用しています。また、低 ESR (等価直列抵抗) の出力コンデンサ (たとえば、POSCAP または SP-CAP) と超低 ESR セラミック・コンデンサの両方をサポートできる独自の回路も備えています。このデバイスは、4.5V~18V の VCC 入力、および 2.0V~18V の VIN 入力電源電圧で動作します。出力電圧は、0.76V~5.5V の範囲でプログラミングできます。また、調整可能なスロー・スタート時間とパワー・グッド機能も備えています。TPS54325-Q1 は、14 ピンの HTSSOP パッケージで供給され、–40℃~105°Cの温度範囲で動作するよう設計されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS54325-Q1 | HTSSOP | 5.00mm × 4.40mm |