JAJSGM5 December 2018 TPS54340B
PRODUCTION DATA.
IOUT = 3.5 A |
No Load |
IOUT = 100 mA | ||
VIN = 12V |
VOUT = 3.3 V | ƒsw = 600 kHz |
VOUT = 5 V | ƒsw = 600 kHz |
VIN = 12 V | VOUT = 3.3 V | IOUT = 3.5 A |
VOUT = 3.3 V | IOUT = 3.5 A | ƒsw = 600 kHz |
IOUT = 100 mA |
IOUT = 3.5 A |
VIN = 5.5 V | No Load | |
VOUT = 5 V | EN Floating |
VOUT = 3.3 V | ƒsw = 600 kHz |
VOUT = 5 V | ƒsw = 600 kHz |
VIN = 12 V | VOUT = 3.3 V | ƒsw = 600 kHz |