データシート
TPS54340B
- 4.5V~42V (絶対最大定格 45V) の入力範囲
- 連続電流3.5A、最小ピーク・インダクタ電流制限4.5A
- 電流モード制御のDC/DCコンバータ
- 92mΩのハイサイドMOSFET
- 軽負荷で高い効率を実現するパルス・スキップ Eco-mode™
- 内蔵のブート再充電FETにより軽負荷時のドロップアウトを低減
- 動作時静止電流: 146µA
- シャットダウン電流 2µA
- 100kHz~2.5MHzの固定スイッチング周波数
- 外部クロックに同期
- 調整可能なUVLO電圧およびヒステリシス
- 内部ソフトスタート
- 高精度のサイクル単位電流制限
- 熱、過電圧、周波数フォールドバック保護
- 内部基準電圧: 0.8V、1%
- 8ピンのHSOIC PowerPAD™パッケージ
- 動作温度範囲TJ = -40℃~150℃
- WEBENCH® Power Designer により、TPS54340B を使用するカスタム設計を作成
TPS54340B は、ハイサイド MOSFET を内蔵した 42V、3.5A の降圧レギュレータです。電流モード制御により外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷時の消費電流を 146µA まで低減できます。イネーブル・ピンをLowにすると、シャットダウン時消費電流が2µAまで減少します。
低電圧誤動作防止は内部で4.3Vに設定されていますが、イネーブル・ピンを使用してさらに高い電圧に設定することができます。起動時の出力電圧の上昇を内部で制御することにより、スタートアップを制御し、オーバーシュートを防ぎます。
スイッチング周波数の範囲が広いため、効率または外部部品のサイズを最適化できます。周波数フォールドバックとサーマル・シャットダウン機能によって、過負荷状態時に内部部品および外部部品を保護します。
TPS54340B は、熱的に強化された 8 ピン HSOIC PowerPAD™パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS54340B 42V 入力、3.5A、Eco-Mode™ 搭載の降圧型 DC/DC コンバータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2018年 12月 10日 |
アプリケーション・ノート | NRND & Differences TPS54340/360/540/560 and TPS54340B/360B/540B/560B | 2019年 4月 5日 | ||||
試験報告書 | Test Report for the iPad Automotive Charger | 2013年 6月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost | 2012年 10月 10日 | ||||
アプリケーション・ノート | Creating GSM Power Supply from TPS54260 | 2010年 4月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点