JAJSDK1B May 2017 – March 2018 TPS543B20
PRODUCTION DATA.
TPS543B20は、EMIに敏感なPOL用に、内部で補償され、エミュレートされるピーク電流モード制御と、クロック同期可能な固定周波数変調器を採用しています。内部積分器と、直接増幅を行うランプ・トラッキング・ループにより、広い範囲の周波数について外部的な補償が必要なくなり、システムの設計が柔軟、高密度、単純になります。オプションのAPIおよびボディ・ブレーキングは、それぞれアンダーシュートとオーバーシュートを大きく低減し、過渡特性の改善に役立ちます。内蔵の NexFET™MOSFETと低損失のスイッチングにより、高い効率が得られ、最高25Aを供給できます。レイアウトしやすいサーマル・パッドを備えた5mm×7mmの PowerStack™パッケージで供給されます。2つのTPS543B20デバイスをスタックすると、最高50Aのポイント・オブ・ロード(POL)電流を供給できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS543B20 | LQFN-CLIP (40) | 5.00mm×7.00mm |