ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS543B20

アクティブ

適応型内部補償機能搭載、4V ~ 19V、25A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 25 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 19 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode ACM/AECM Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 4300 Duty cycle (max) (%) 70
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 25 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 19 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode ACM/AECM Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 4300 Duty cycle (max) (%) 70
LQFN-CLIP (RVF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 内部で補償される高度な電流モード制御: 25A POL
  • 入力電圧範囲:4V~19V
  • 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
  • 内蔵の4.1/1.9mΩスタック式 NexFET™電源段と、無損失のローサイド電流センシング
  • 固定周波数 - 外部クロックまたはSYNC出力に同期
  • ピン・ストラッピングによりスイッチング周波数をプログラム可能
    • スタンドアロンで300kHz~2MHz
    • スタック可能で300kHz~1MHz
  • 2xのスタックにより、電流共有、電圧共有、CLK同期で最大50Aが可能
  • ピン・ストラッピングにより基準電圧を0.6V~1.1Vにプログラム可能、精度0.5%
  • 差動リモート・センシング
  • プリバイアス出力への安全なスタートアップ
  • 高精度のヒカップ電流制限
  • 非同期パルス注入(API)およびボディ・ブレーキング
  • 40ピン、5mm×7mm、0.5mmピッチ、単一サーマル・パッドのLQFNパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS543B20を使用するカスタム設計を作成
  • 内部で補償される高度な電流モード制御: 25A POL
  • 入力電圧範囲:4V~19V
  • 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
  • 内蔵の4.1/1.9mΩスタック式 NexFET™電源段と、無損失のローサイド電流センシング
  • 固定周波数 - 外部クロックまたはSYNC出力に同期
  • ピン・ストラッピングによりスイッチング周波数をプログラム可能
    • スタンドアロンで300kHz~2MHz
    • スタック可能で300kHz~1MHz
  • 2xのスタックにより、電流共有、電圧共有、CLK同期で最大50Aが可能
  • ピン・ストラッピングにより基準電圧を0.6V~1.1Vにプログラム可能、精度0.5%
  • 差動リモート・センシング
  • プリバイアス出力への安全なスタートアップ
  • 高精度のヒカップ電流制限
  • 非同期パルス注入(API)およびボディ・ブレーキング
  • 40ピン、5mm×7mm、0.5mmピッチ、単一サーマル・パッドのLQFNパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS543B20を使用するカスタム設計を作成

TPS543B20は、EMIに敏感なPOL用に、内部で補償され、エミュレートされるピーク電流モード制御と、クロック同期可能な固定周波数変調器を採用しています。内部積分器と、直接増幅を行うランプ・トラッキング・ループにより、広い範囲の周波数について外部的な補償が必要なくなり、システムの設計が柔軟、高密度、単純になります。オプションのAPIおよびボディ・ブレーキングは、それぞれアンダーシュートとオーバーシュートを大きく低減し、過渡特性の改善に役立ちます。内蔵の NexFET™MOSFETと低損失のスイッチングにより、高い効率が得られ、最高25Aを供給できます。レイアウトしやすいサーマル・パッドを備えた5mm×7mmの PowerStack™パッケージで供給されます。2つのTPS543B20デバイスをスタックすると、最高50Aのポイント・オブ・ロード(POL)電流を供給できます。

TPS543B20は、EMIに敏感なPOL用に、内部で補償され、エミュレートされるピーク電流モード制御と、クロック同期可能な固定周波数変調器を採用しています。内部積分器と、直接増幅を行うランプ・トラッキング・ループにより、広い範囲の周波数について外部的な補償が必要なくなり、システムの設計が柔軟、高密度、単純になります。オプションのAPIおよびボディ・ブレーキングは、それぞれアンダーシュートとオーバーシュートを大きく低減し、過渡特性の改善に役立ちます。内蔵の NexFET™MOSFETと低損失のスイッチングにより、高い効率が得られ、最高25Aを供給できます。レイアウトしやすいサーマル・パッドを備えた5mm×7mmの PowerStack™パッケージで供給されます。2つのTPS543B20デバイスをスタックすると、最高50Aのポイント・オブ・ロード(POL)電流を供給できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS543B20 4VIN~19VIN、25A、スタック可能、適合型内部補償搭載の同期整流降圧型SWIFT™コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 6月 26日
Analog Design Journal Control-Mode Quick Reference Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023年 8月 29日
ユーザー・ガイド TPS543B20 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 20日
アプリケーション・ノート Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC) PDF | HTML 2021年 9月 8日
アプリケーション・ノート DC/DC Converter Solutions for Hardware Accelerators in Data Center Applications (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 4日
アプリケーション・ノート Non-Isolated Point-of-Load Solutions for Tiger Lake in PC Applications (Rev. B) PDF | HTML 2021年 4月 29日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技術記事 3 big benefits of small cells PDF | HTML 2020年 5月 26日
アプリケーション・ノート Point-of-Load Solutions for Data Center App Implementing VR13.HC Vccin Spec (Rev. A) PDF | HTML 2020年 1月 8日
ホワイト・ペーパー Small Cells, Big Impact: Designing Power Soutions for 5G Applications 2019年 6月 26日
アプリケーション・ノート DC/DC Point-of-load Power Solutions for Wired Networking Switch Systems 2018年 12月 11日
ホワイト・ペーパー Internally compensated advanced current mode (ACM) (Rev. A) 2018年 12月 7日
アプリケーション・ノート Solve Point-of-Load Power Design Challenges: Single Board Computer Applications 2018年 8月 24日
技術記事 Why are there so many control modes for step-down DC/DC converters and controllers PDF | HTML 2018年 4月 4日
技術記事 Powering FPGAs – Improving overshoot of voltage regulators for Intel Arria 10 and PDF | HTML 2018年 2月 8日
技術記事 Powering FPGAs – Improving undershoot of voltage regulators with asynchronous puls PDF | HTML 2018年 2月 2日
技術記事 Powering FPGAs - What to consider with Xilinx UltraScale+ FPGAs PDF | HTML 2018年 1月 29日
Analog Design Journal Understanding thermal-resistance specification of DC/DC convert. w/ MOSFETs 2018年 1月 4日
ホワイト・ペーパー 内部補償付きアドバンスド電流モード(ACM) 最新英語版 (Rev.A) 2017年 8月 15日
技術記事 Lightning-fast internally-compensated ACM topology – what can it do for you? PDF | HTML 2017年 5月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS543B20EVM-054 — 25A、固定周波数、非補償スタッカブル同期整流降圧コンバータの評価モジュール

TPS543B20EVM-054 は、TPS543B20 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、5mm x 7mm の QFN パッケージに封止済みで、4V ~ 19V の入力電圧を 0.9V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 25A の出力電流を供給します。この評価基板は、重要な波形のプローブ作業を実施する際に利便性の高い複数のテスト・ポイントを搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS543B20 PSpice Transient Model

SLUM590.ZIP (128 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURB00 TPS543B20 TPS543C20A TPS543C20 Excel Calculator Tool and Checklist

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS543B20 適応型内部補償機能搭載、4V ~ 19V、25A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ TPS543C20 適応型内部補償機能搭載、4V ~ 14V、40A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ TPS543C20A 適応型内部補償機能搭載、4V ~ 16V、40A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
リファレンス・デザイン

PMP22194 — 調整可能な負の出力電圧、同期整流反転型昇降圧コンバータのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、1 個の同期整流降圧レギュレータを使用し、ハイサイドとローサイドの各内部 FET を組み合わせて反転型同期整流昇降圧コンバータを構成しています。-0.2V ~ -0.6V の範囲の調整可能な出力電圧で、最大 15A の電流を負荷に供給します。外部 PWM 信号またはアナログ電圧信号のどちらかを使用して、出力電圧を調整できます。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFN-CLIP (RVF) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ