TPS543C20
- 内部で補償される高度な電流モード制御: 40A POL
- 入力電圧範囲:4V~14V
- 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
- 内蔵の3/0.9mΩスタック式 NexFET™電源段と、無損失のローサイド電流センシング
- 固定周波数 - 外部クロックまたはSYNC出力に同期
- ピン・ストラッピングによりスイッチング周波数をプログラム可能
- スタンドアロンで300kHz~2MHz
- スタック可能で300kHz~1MHz
- 2xのスタックにより、電流共有、電圧共有、CLK同期で最大80Aが可能
- ピン・ストラッピングにより基準電圧を0.6V~1.1Vにプログラム可能、精度0.5%
- 差動リモート・センシング
- プリバイアス出力への安全なスタートアップ
- 高精度のヒカップ電流制限
- 非同期パルス注入(API)およびボディ・ブレーキング
- 40ピン、5mm×7mm、0.5mmピッチ、単一サーマル・パッドのLQFNパッケージ
- WEBENCH® Power Designerにより、TPS543C20を使用するカスタム設計を作成
TPS543C20は、EMIに敏感なPOL用に、内部で補償され、エミュレートされるピーク電流モード制御と、クロック同期可能な固定周波数変調器を採用しています。内部積分器と、直接増幅を行うランプ・トラッキング・ループにより、広い範囲の周波数について外部的な補償が必要なくなり、システムの設計が柔軟、高密度、単純になります。オプションのAPIおよびボディ・ブレーキングは、それぞれアンダーシュートとオーバーシュートを大きく低減し、過渡特性の改善に役立ちます。内蔵の NexFET™MOSFETと低損失のスイッチングにより、高い効率が得られ、最高40Aを供給できます。レイアウトしやすいサーマル・パッドを備えた5mm×7mmの PowerStack™パッケージで供給されます。2つのTPS543C20デバイスをスタックすると、最高80Aのポイント・オブ・ロード(POL)電流を供給できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS543C20EVM-054 — 40A、固定周波数、非補償スタッカブル同期整流降圧コンバータの評価モジュール
TPS543C20EVM-054 評価基板は、公称 12V の入力バスから、0.9V の固定出力電圧で、最大 40A を供給します。このデザインは、90% のピーク効率を達成します。
TPS543C20EVM-869 — TPS543C20 2 相、80A、同期整流降圧 SWIFT コンバータの評価モジュール
TPS543C20EVM-869 は、2 個の TPS543C20 デバイスをインターリーブした 2 相降圧コンバータです。この基板は、公称 12V のバスを使用して 0.9V のレギュレーション済み出力電圧を生成し、最大 80A (位相ごとに 40A) の負荷電流を供給する設計を採用しています。TPS543C20EVM-869 は、TPS543C20 のスタック動作を実証できる設計を採用しています。組み立て済みの部品を差し替える方法で TPS543C20EVM-869 に変更を加え、2 個の個別単相降圧コンバータにすることもできます。
TIDA-01444 — サーバー PSU 向け、効率 97%、180W、デュアルチャネル、降圧コンバータのリファレンス・デザイン
PMP21619 — 通信用途 2.7V、60A 向け 2 相コンパクトのリファレンス・デザイン
PMP21386 — フル・テスト機能付き 2 相スタッカブル降圧コンバータのリファレンス・デザイン
PMP20050 — 1V、20A 高集積同期整流降圧コンバータのリファンレス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
LQFN-CLIP (RVF) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点