TPS543C20EVM-054
40A、固定周波数、非補償スタッカブル同期整流降圧コンバータの評価モジュール
TPS543C20EVM-054
概要
TPS543C20EVM-054 評価基板は、公称 12V の入力バスから、0.9V の固定出力電圧で、最大 40A を供給します。このデザインは、90% のピーク効率を達成します。
特長
- 500kHz で動作
- 40A 出力時に 10mVpp のリップル
- この基板は 5V ~ 16V の入力をサポート
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS543C20EVM-054 — 40A、固定周波数、非補償スタッカブル同期整流降圧コンバータの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS543C20 SWIFT™ 降圧コンバータ評価基板ユーザー・ガイド (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 2月 9日 | ||
証明書 | TPS543C20EVM-054 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |