PMP21386

フル・テスト機能付き 2 相スタッカブル降圧コンバータのリファレンス・デザイン

概要

This reference design uses TPS543C20 in a stacked configuration to provide 0.85V @ 40A in a compact (21mm x 35mm) form factor with low temperature rise with no airflow. Board includes on board high speed dynamic load tester, output ripple probe interface, and test point for stability analyzer, such as Venable 2130. Internal compensation allows for design desity and simplicity.

特長
  • Stackable up to 80A
  • Internally compensated
  • Compact board layout (21mm x 35mm)
  • Less than 30C rise at 40A with no air flow
  • Rich test interface including on board high speed dynamic load
  • With airflow design has been verified to operate @75A with 45C temperature rise
出力電圧オプション PMP21386.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 40
Output Power (W) 40
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Multiphase
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT013.PDF (6225 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRWR6.PDF (294 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRWR7.PDF (256 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWR8.PDF (177 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWS0.ZIP (5677 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCES8.ZIP (3173 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWR9.ZIP (731 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS543C20適応型内部補償機能搭載、4V ~ 14V、40A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS543C20A適応型内部補償機能搭載、4V ~ 16V、40A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 Dual-Phase Stackable Buck Converter Reference Design With Full Test Capability 2018年 7月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ