ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS543C20A

アクティブ

適応型内部補償機能搭載、4V ~ 16V、40A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 40 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode ACM/AECM Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0043 Duty cycle (max) (%) 70
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 40 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode ACM/AECM Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0043 Duty cycle (max) (%) 70
LQFN-CLIP (RVF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 内部で補償される高度な電流モード制御: 40A POL
  • 入力電圧範囲: 4V~16V
  • 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
  • 内蔵の3.4/0.9mΩスタック式 NexFET™電源段と、無損失のローサイド電流センシング
  • 固定周波数 - 外部クロックまたはSYNC出力に同期
  • ピン・ストラッピングによりスイッチング周波数をプログラム可能
    • スタンドアロンで300kHz~2MHz
    • スタック可能で300kHz~1MHz
  • 2xのスタックにより、電流共有、電圧共有、CLK同期で最大80Aが可能
  • ピン・ストラッピングにより基準電圧を0.6V~1.1Vにプログラム可能、精度0.5%
  • 差動リモート・センシング
  • プリバイアス出力への安全なスタートアップ
  • 高精度のヒカップ電流制限
  • 非同期パルス注入(API)およびボディ・ブレーキング
  • 40ピン、5mm×7mm、0.5mmピッチ、単一サーマル・パッドのLQFNパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS543C20Aを使用するカスタム設計を作成
  • 内部で補償される高度な電流モード制御: 40A POL
  • 入力電圧範囲: 4V~16V
  • 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
  • 内蔵の3.4/0.9mΩスタック式 NexFET™電源段と、無損失のローサイド電流センシング
  • 固定周波数 - 外部クロックまたはSYNC出力に同期
  • ピン・ストラッピングによりスイッチング周波数をプログラム可能
    • スタンドアロンで300kHz~2MHz
    • スタック可能で300kHz~1MHz
  • 2xのスタックにより、電流共有、電圧共有、CLK同期で最大80Aが可能
  • ピン・ストラッピングにより基準電圧を0.6V~1.1Vにプログラム可能、精度0.5%
  • 差動リモート・センシング
  • プリバイアス出力への安全なスタートアップ
  • 高精度のヒカップ電流制限
  • 非同期パルス注入(API)およびボディ・ブレーキング
  • 40ピン、5mm×7mm、0.5mmピッチ、単一サーマル・パッドのLQFNパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS543C20Aを使用するカスタム設計を作成

TPS543C20Aは、EMIに敏感なPOL用に、内部的に補償され、エミュレートされるピーク電流モード制御と、クロック同期可能な固定周波数変調器を使用しています。内部積分器と、直接増幅を行うランプ・トラッキング・ループにより、広い範囲の周波数について外部的な補償が必要なくなり、システムの設計が柔軟、高密度、単純になります。オプションのAPIおよびボディ・ブレーキングは、それぞれアンダーシュートとオーバーシュートを大きく低減し、過渡特性の改善に役立ちます。内蔵の NexFET™MOSFETと低損失のスイッチングにより、高い効率が得られ、最高40Aを供給できます。レイアウトしやすいサーマル・パッドを備えた5mm×7mmの PowerStack™パッケージで供給されます。2つのTPS543C20Aデバイスをスタックすると、最高80Aのポイント・オブ・ロード(POL)電流を供給できます。

TPS543C20Aは、EMIに敏感なPOL用に、内部的に補償され、エミュレートされるピーク電流モード制御と、クロック同期可能な固定周波数変調器を使用しています。内部積分器と、直接増幅を行うランプ・トラッキング・ループにより、広い範囲の周波数について外部的な補償が必要なくなり、システムの設計が柔軟、高密度、単純になります。オプションのAPIおよびボディ・ブレーキングは、それぞれアンダーシュートとオーバーシュートを大きく低減し、過渡特性の改善に役立ちます。内蔵の NexFET™MOSFETと低損失のスイッチングにより、高い効率が得られ、最高40Aを供給できます。レイアウトしやすいサーマル・パッドを備えた5mm×7mmの PowerStack™パッケージで供給されます。2つのTPS543C20Aデバイスをスタックすると、最高80Aのポイント・オブ・ロード(POL)電流を供給できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS543B20 アクティブ 適応型内部補償機能搭載、4V ~ 19V、25A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Lower current equivalent.
TPS543C20 アクティブ 適応型内部補償機能搭載、4V ~ 14V、40A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Lower high-side MOSFET resistance for higher efficiency.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM41625 アクティブ 4V ~ 16V、25A、スタッカブル パワー モジュール Power module version to enable greater power density.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS543C20A 4VIN~16VIN、40A、スタック可能、適合型内部補償搭載の同期整流降圧型SWIFT™コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2018年 11月 30日
Analog Design Journal Control-Mode Quick Reference Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023年 8月 29日
アプリケーション・ノート Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC) PDF | HTML 2021年 9月 8日
アプリケーション・ノート DC/DC Converter Solutions for Hardware Accelerators in Data Center Applications (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 4日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
アプリケーション・ノート Point-of-Load Solutions for Data Center App Implementing VR13.HC Vccin Spec (Rev. A) PDF | HTML 2020年 1月 8日
ホワイト・ペーパー Internally compensated advanced current mode (ACM) (Rev. A) 2018年 12月 7日
Analog Design Journal Comparing internally-compensated advanced current mode (ACM) w/ D-CAP3™ control (Rev. A) 2018年 11月 6日
アプリケーション・ノート Solve Point-of-Load Power Design Challenges: Single Board Computer Applications 2018年 8月 24日
Analog Design Journal Understanding thermal-resistance specification of DC/DC convert. w/ MOSFETs 2018年 1月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS543C20AEVM-054 — 40A、固定周波数、非補償スタッカブル同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS543C20AEVM-054 評価基板は、公称 12V の入力バスから、0.9V の固定出力電圧で、最大 40A を供給します。この設計により、90% のピーク効率が達成されます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS543C20A PSpice Transient Model

SLUM671.ZIP (128 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURB00 TPS543B20 TPS543C20A TPS543C20 Excel Calculator Tool and Checklist

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP21386 — フル テスト機能付き 2 相スタッカブル降圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、TPS543C20 をスタック構成で使用し、エアフローなしの温度上昇が小さいコンパクトな (21mm x 35mm) フォーム ファクタで、0.85V @ 40A を供給します。ボードには、高速動的負荷テスタ、出力リップル プローブ インターフェイス、Venable 2130 などの安定性アナライザのテスト ポイントが搭載されています。内部補償により、設計の高密度化と簡素化が可能になります。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFN-CLIP (RVF) 40 Ultra Librarian