TIDA-01444
サーバー PSU 向け、効率 97%、180W、デュアルチャネル、降圧コンバータのリファレンス・デザイン
TIDA-01444
概要
このリファレンス・デザインは、サーバー PSU (電源)、PC PSU、その他の降圧コンバータ・アプリケーションを想定しており、180W の降圧デュアル・チャネル DC/DC コンバータを実装し、安定化の対象となる 12V DC 入力電圧と組み合わせて、末端負荷に電圧を供給するとともに、97% を上回る効率と良好な放熱性能を実現しています。 デュアル・チャネル間で、スイッチング周波数の同期を簡単に実現できます。デュアル出力の真の差動リモート・センスにより、ラインの電圧降下が補償され、末端負荷についてより正確な電圧が得られます。この統合回路リファレンス・デザインは、より高い電力密度と低いプロファイルを実現するため、従来のディスクリート・インダクタの代わりに、平面状のインダクタを使用しています。この リファレンス・デザインは、保護機能と温度センス機能を搭載しています。
特長
- 180W デュアル出力降圧コンバータ
- 効率:180W 負荷時に 96% (代表値)、83W 負荷時に 97% (代表値)
- デュアル・チャネル間で、スイッチング周波数の同期が可能
- 両方の出力チャネルに対する差動リモート・センシング
- 出力インダクタとして平面状インダクタを採用
- コンパクトなフォーム・ファクタ (47mm x 59mm) で、サーバー PSU (電源) アプリケーションとの互換性を確保
通信機器
エンタープライズ・システム
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRK9.PDF (210 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3