TPS543C20EVM-869
TPS543C20 2 相、80A、同期整流降圧 SWIFT コンバータの評価モジュール
TPS543C20EVM-869
概要
TPS543C20EVM-869 は、2 個の TPS543C20 デバイスをインターリーブした 2 相降圧コンバータです。この基板は、公称 12V のバスを使用して 0.9V のレギュレーション済み出力電圧を生成し、最大 80A (位相ごとに 40A) の負荷電流を供給する設計を採用しています。TPS543C20EVM-869 は、TPS543C20 のスタック動作を実証できる設計を採用しています。組み立て済みの部品を差し替える方法で TPS543C20EVM-869 に変更を加え、2 個の個別単相降圧コンバータにすることもできます。
特長
- 500kHz で動作
- 40A 出力時に 10mVpp のリップル
- この基板は 5V ~ 16V の入力をサポート
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS543C20EVM-869 — TPS543C20 35A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | TPS543C20 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 2月 8日 | ||
証明書 | TPS543C20EVM-869 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |