DATA SHEET
TPS543C20 4VIN~14VIN、40A、スタック可能、適合型内部補償搭載の同期整流降圧型SWIFT™コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 内部で補償される高度な電流モード制御: 40A POL
- 入力電圧範囲:4V~14V
- 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
- 内蔵の3/0.9mΩスタック式 NexFET™電源段と、無損失のローサイド電流センシング
- 固定周波数 - 外部クロックまたはSYNC出力に同期
- ピン・ストラッピングによりスイッチング周波数をプログラム可能
- スタンドアロンで300kHz~2MHz
- スタック可能で300kHz~1MHz
- 2xのスタックにより、電流共有、電圧共有、CLK同期で最大80Aが可能
- ピン・ストラッピングにより基準電圧を0.6V~1.1Vにプログラム可能、精度0.5%
- 差動リモート・センシング
- プリバイアス出力への安全なスタートアップ
- 高精度のヒカップ電流制限
- 非同期パルス注入(API)およびボディ・ブレーキング
- 40ピン、5mm×7mm、0.5mmピッチ、単一サーマル・パッドのLQFNパッケージ
- WEBENCH® Power Designerにより、TPS543C20を使用するカスタム設計を作成