JAJSVA9 August   2024 TPS544E27

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 5.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 5.2 サポート・リソース
    3. 5.3 商標
    4. 5.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 5.5 用語集
  7. 6改訂履歴
  8. 7メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 7.1 テープおよびリール情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ピン構成および機能

TPS544E27 RXX 37 ピン WQFN-FCRLF パッケージ (上面図)図 4-1 RXX 37 ピン WQFN-FCRLF パッケージ (上面図)
TPS544E27 RXX 37 ピン WQFN-FCRLF パッケージ (底面図)図 4-2 RXX 37 ピン WQFN-FCRLF パッケージ (底面図)
表 4-1 ピンの機能
ピン 種類 (1) 説明
名称 番号
AGND 32 G グランド ピン、内部制御回路の基準点
BOOT 26 P ハイサイド ゲート ドライバの電源レール (昇圧端子)。このピンと PHASE ピンとの間にブートストラップ コンデンサを接続します。高温 (X7R) 0.1μF 以上の値のセラミック コンデンサを推奨します。
EN 27 I イネーブル ピンはアクティブ High の入力ピンで、High にアサートすると、VR が出力電圧レールのソフトスタート シーケンスを開始します。Low にアサート解除されると、VR は VRRDY をアサート解除し、出力電圧レールのシャットダウン シーケンスを開始して完了まで継続します。
GOSNS 31 I 差動リモート センス回路の負入力。負荷側のグランド センス ポイントに接続します。
I_IN_M 4 I ローカル入力電源センス抵抗の負側に接続します。このピンでは、VIN 遠隔測定の入力電圧も検出されます。入力電源センシングを使用しない場合は、I_IN_P と I_IN_M を互いに接続し、VIN 遠隔測定のために、両方を PVIN に接続します。VIN 遠隔測定が不要な場合、これらのピンをグランドまたは他の電圧に接続することもできます。
I_IN_P 3 I ローカル入力電源センス抵抗の正側に接続します。入力電力センシングを使用しない場合は、I_IN_P を I_IN_M に接続します。
NC 6、37 接続なし。これらのピンは、内部でフローティングになっています。
PGND 7~10、19 G 内部電力段の電源グランド
PHASE 25 O ハイサイド MOSFET ドライバのリターン。内部で SW に短絡。BOOT ピンのバイパス コンデンサをこのピンに接続します。
PMB_ADDR / IMON / VORST# 29 I/O 多目的ピン。デバイスの初期化時、このピンと AGND との間に外付け抵抗を接続することにより、コントローラの PMBus アドレスが設定されます。抵抗を適切に検出するため、VCC 電源オン時のデバイス初期化中にこのピンに 20pF を超える負荷をかけないでください。DC_LL、VBOOT、および OFFSET ソース 0 または 1 も選択します。デバイスの初期化後は、このピンをアナログ電流モニタ出力として使用できます。このピンは、ローサイド MOSFET の電流検出ピンです。アナログ IMON 機能は、EN_AIMON ビットによりイネーブルになります。IMON 機能を使用する場合は、このピンに 50pF を超える負荷をかけないでください。このピンは VOUT リセット機能も実行します。この機能は、EN_VORST ビットによってイネーブルにできます。EN_VORST ビットがセットされると、アナログ IMON 出力はディセーブルになります。
PMB_CLK 36 I PMBus シリアル クロック ピン
PMB_DATA 1 I/O PMBus 双方向シリアル データ ピン
PVIN 20~24 P 電力段およびアナログ回路の電源入力。PVIN は、内部 VCC LDO の入力です。
SMB_ALERT# / PINALRT# / CAT_FAULT# 28 O 多目的オープン ドレイン出力ピン。1.SMB_ALERT# は PMBus シリアル アクティブ Low アラート ラインです。2.PINALRT# 機能 (アクティブ Low) 3.CAT_FAULT# アクティブ Low 致命的な障害インジケータ。この機能は、PMBus (D0h) SYS_CFG_USER1 コマンドの SEL_ALRT_FN フィールドにより選択できます。
SV_ALERT# 35 O SVID アクティブ Low ALERT# 信号。この出力は、VR のステータスが変化したことを示すためにアサートされます。
SV_CLK 34 I SVID クロック ピン
SV_DIO 33 I/O SVID 双方向データ ピン
SW 11~18 O パワー コンバータの出力スイッチング端子。このピンは出力インダクタに接続します。
VCC / VDRV 5 P 内部 LDO 出力およびゲート ドライバ回路の入力。このピンに外部 5V バイアスを接続すると、内部 LDO の電力損失をできます。このピンの電圧源は、内部制御回路とゲート ドライバの両方に電力を供給します。
VOSNS 30 I 差動リモート センス回路の正入力。負荷側の VOUT センス ポイントに接続します。
VRRDY 2 O 電圧レギュレータの「レディ」出力信号。EN がアサートされた後、コントローラが SVID コマンドを受け入れる準備ができたときに、VRRDY インジケータがアサートされます。シャットダウン フォルトが発生すると、VRRDY は Low にアサート解除されます。オープン ドレイン出力には、外付けのプルアップ抵抗が必要です。
I = 入力、O = 出力、I/O = 入力または出力、G = グランド、P = 電源。