ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS544E27

プレビュー

PMBus と SVID に対応、4V ~ 18V 入力、40A 同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 40 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.25 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Extended security, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, PMBus, Power good, Prebias soft start, SVID, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, Telemetry, UVLO adjustable, VID Interface, Voltage Margining Control mode D-CAP+ Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.009 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 40 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.25 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Extended security, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, PMBus, Power good, Prebias soft start, SVID, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, Telemetry, UVLO adjustable, VID Interface, Voltage Margining Control mode D-CAP+ Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.009 Duty cycle (max) (%) 80
WQFN-FCRLF (RXX) 37 30 mm² 6 x 5
  • SVID レール用のシングル チップ電源
  • Intel VR14 および VR13 準拠
  • VR14.Cloud 準拠、遠隔測定レベル 2 およびセキュリティ レベル 2
  • PMBus 1.5 インターフェイスと NVM による構成、遠隔測定 (V/I/T)、フォルト報告
  • 入力電圧:4V~18V
  • 出力電圧:0.25V~5.5V
  • 外部 5V バイアスのサポートにより効率向上、最小 2.7V の入力電圧で動作
  • 出力電流:連続 40A、ピーク 50A
  • サイクル単位のバレー IOUT OCF 制限は最大 50A までプログラム可能
  • 入力電力監視 (PIN センス)
  • プログラム可能な DCM または FCCM 動作
  • スイッチング周波数:400kHz~2MHz
  • ドループも含めて内部ループ補償をプログラム可能 (DC 負荷ライン)
  • ソフトスタート時間を 0.5ms~16ms の範囲でプログラム可能
  • ソフトストップ時間を 0.5ms~4ms の範囲でプログラム可能
  • 出力電圧のスルーレートをプログラム可能:0.625mV/µs~25mV/µs
  • VIN UVLO、VOUT OVF/UVF、OTF をプログラム可能
  • プリバイアスされた出力への安全なスタートアップ
  • 高精度の電圧リファレンスと差動リモート検出による高精度の出力
    • 0℃~85℃の接合部で ±0.5% の許容誤差
    • -40℃~125℃の接合部で ±1% の許容誤差
  • アナログ出力電流出力ピン (IMON)
  • 高速過渡応答の D-CAP+™ 制御トポロジ
  • オープン ドレインのパワー グッド出力 (VRRDY)
  • SVID レール用のシングル チップ電源
  • Intel VR14 および VR13 準拠
  • VR14.Cloud 準拠、遠隔測定レベル 2 およびセキュリティ レベル 2
  • PMBus 1.5 インターフェイスと NVM による構成、遠隔測定 (V/I/T)、フォルト報告
  • 入力電圧:4V~18V
  • 出力電圧:0.25V~5.5V
  • 外部 5V バイアスのサポートにより効率向上、最小 2.7V の入力電圧で動作
  • 出力電流:連続 40A、ピーク 50A
  • サイクル単位のバレー IOUT OCF 制限は最大 50A までプログラム可能
  • 入力電力監視 (PIN センス)
  • プログラム可能な DCM または FCCM 動作
  • スイッチング周波数:400kHz~2MHz
  • ドループも含めて内部ループ補償をプログラム可能 (DC 負荷ライン)
  • ソフトスタート時間を 0.5ms~16ms の範囲でプログラム可能
  • ソフトストップ時間を 0.5ms~4ms の範囲でプログラム可能
  • 出力電圧のスルーレートをプログラム可能:0.625mV/µs~25mV/µs
  • VIN UVLO、VOUT OVF/UVF、OTF をプログラム可能
  • プリバイアスされた出力への安全なスタートアップ
  • 高精度の電圧リファレンスと差動リモート検出による高精度の出力
    • 0℃~85℃の接合部で ±0.5% の許容誤差
    • -40℃~125℃の接合部で ±1% の許容誤差
  • アナログ出力電流出力ピン (IMON)
  • 高速過渡応答の D-CAP+™ 制御トポロジ
  • オープン ドレインのパワー グッド出力 (VRRDY)

TPS544E27 デバイスは高度に統合された降圧コンバータであり、D-CAP+ 制御トポロジによって高速過渡応答を実現しています。プログラム可能なパラメータは、いずれも PMBus インターフェイスを介して設定し、新しいデフォルト値として不揮発性メモリ (NVM) に保存できるため、外付け部品点数を最小限に抑えることができます。これらの機能により、このデバイスはスペースに制約のあるアプリケーションに適した設計になっています。

TPS544E27 デバイスは、Intel CPU との組み合わせで動作するように設計されており、VR13、VR14 または VR14.Cloud 準拠を必要とする、Intel のサーバーおよび SoC プラットフォームの単相、低電流から中電流の SVID レールに最適です。

過電流フォルト (OCF)、VOUT 過電圧フォルト (OVF)、低電圧フォルト (UVF)、および過熱フォルトに対するフォルト管理およびステータス レポートがデバイスに用意されています。TPS544E27 デバイスには、出力電圧、出力電流、デバイス温度などの遠隔測定機能がすべて搭載されています。さらに、基板レベルのパワー マネージメント向けに、外付けセンシング抵抗による入力電源監視機能が搭載されています。

TPS544E27 は鉛フリー デバイスで、適用除外なしで RoHS に準拠しています。

TPS544E27 デバイスは高度に統合された降圧コンバータであり、D-CAP+ 制御トポロジによって高速過渡応答を実現しています。プログラム可能なパラメータは、いずれも PMBus インターフェイスを介して設定し、新しいデフォルト値として不揮発性メモリ (NVM) に保存できるため、外付け部品点数を最小限に抑えることができます。これらの機能により、このデバイスはスペースに制約のあるアプリケーションに適した設計になっています。

TPS544E27 デバイスは、Intel CPU との組み合わせで動作するように設計されており、VR13、VR14 または VR14.Cloud 準拠を必要とする、Intel のサーバーおよび SoC プラットフォームの単相、低電流から中電流の SVID レールに最適です。

過電流フォルト (OCF)、VOUT 過電圧フォルト (OVF)、低電圧フォルト (UVF)、および過熱フォルトに対するフォルト管理およびステータス レポートがデバイスに用意されています。TPS544E27 デバイスには、出力電圧、出力電流、デバイス温度などの遠隔測定機能がすべて搭載されています。さらに、基板レベルのパワー マネージメント向けに、外付けセンシング抵抗による入力電源監視機能が搭載されています。

TPS544E27 は鉛フリー デバイスで、適用除外なしで RoHS に準拠しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS544E27 4V~ 18 V 入力、 40 A、降圧コンバータ、 SVID および PMBus®付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 9月 3日
アプリケーション概要 既存の TPS544C26 アプリケーションにおける改良版 TPS544E27 の使用 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 1月 5日
アプリケーション・ノート Point-of-Load Designs in Data Center Applications for Intel Xeon Sapphire Rapids Scalable Processors (Rev. C) PDF | HTML 2024年 10月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS544E27EVM — TPS544E27 評価基板

TPS544E27EVM 評価基板 (EVM) は、シングル出力構成のコンバータである TPS544E27 の動作を評価するための構成を採用しています。入力電圧範囲は 8V ~ 16V、出力電圧は 1V、最大出力電流は 40A です。TPS544E27EVM を使用する場合、PMBus インターフェイス経由のプログラミング (設定) と監視が可能です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

USB-TO-GPIO2 — USB-TO-GPIO2 USB インターフェイス アダプタの評価基板

この評価基板 (EVM) は、標準的な type-A から mini-B USB への変換を行うケーブルを経由して、ホスト PC と、1 台または複数のターゲット デバイスの間で、通信インターフェイス アダプタつまりブリッジとして機能します。USB インターフェイス アダプタとホスト PC の間の通信は USB を経由するのに対し、USB インターフェイス アダプタとターゲット デバイスの間の通信は、I²C (inter-integrated circuit) と GPIO (汎用入出力) の一方または両方を経由します。このブリッジは、USB と I²C/GPIO (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
設計ツール

TPS544E27-DESIGN TPS544E27 Mysecure

Mysecure folder for TPS544E27 for preliminary datasheet and errata
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RXX) 37 Ultra Librarian