USB-TO-GPIO2

USB-TO-GPIO2 USB インターフェイス アダプタの評価基板

USB-TO-GPIO2

ご注文はこちら

概要

この評価基板 (EVM) は、標準的な type-A から mini-B USB への変換を行うケーブルを経由して、ホスト PC と、1 台または複数のターゲット デバイスの間で、通信インターフェイス アダプタつまりブリッジとして機能します。USB インターフェイス アダプタとホスト PC の間の通信は USB を経由するのに対し、USB インターフェイス アダプタとターゲット デバイスの間の通信は、I²C (inter-integrated circuit) と GPIO (汎用入出力) の一方または両方を経由します。このブリッジは、USB と I²C/GPIO の間の通信トランザクションを変換します。

特長
  • プライマリ モード I²C、SMBus/PMBus、さらに GPIO をサポートしています。
  • I²C、PMBus™、SMBus™ いずれかの通信で、100kHz、400kHz、1MHz の各種クロック速度を選択します
  • クロック、データ、ALERT (アラート) の各信号で、オープン ドレイン構成を含め、さまざまなプルアップ抵抗を構成可能
  • I ² C のフレキシブルな読み取りトランザクションまたは書き込みトランザクションをサポート 
DC/DC コンバータ
TPS544C27 PMBus と SVID に対応、4V ~ 18V 入力、35A 同期整流降圧コンバータ TPS544E27 PMBus と SVID に対応、4V ~ 18V 入力、40A 同期整流降圧コンバータ TPS546B25 4V ~ 18V 入力、25A、スタッカブル PMBus 同期整流降圧コンバータ TPS546B26 4V ~ 16V 入力、25A、PMBus 同期整流降圧コンバータ TPS546C25 4V ~ 18V 入力、35A、スタッカブル PMBus 同期整流降圧コンバータ TPS546E25 4V ~ 18V 入力、50A、スタッカブル PMBus 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

USB-TO-GPIO2 — USB interface adapter evaluation module version2

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

USB-TO-GPIO2 USB interface adapter evaluation module version2

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) USB Interface Adapter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022/08/24
証明書 USB-TO-GPIO2 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/04/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。