TPS546E25
- 入力電圧:4V~18V、外部バイアスなし
- 入力電圧:2.7V~18V、外部バイアスあり
- 0.4V~5.5V の出力電圧
- 50A の単相、または 2 ×、3 ×、4 × スタック構成をサポート
- Rdson_HS = 2.9mΩ、Rdson_LS = 1mΩ
- 400kHz~2MHz の動作周波数 (ピンストラップで 4 つの個別設定、PMBus 経由の追加設定)
- PMBus プログラマビリティ
- リビジョン 1.5 の PASSKEY セキュリティ機能に準拠
- 入力電圧、出力電圧、出力電流、温度の遠隔測定
- 過電流、過電圧、低電圧、過熱保護機能をプログラム可能
- スタック構成に単一コマンド書き込み機能を含む
- 拡張された書き込み保護機能
- 構成設定を保存するための不揮発性メモリ
-
出力電圧をプログラムする 2 つの方法
- 内部抵抗分圧器 (個別設定)、ピン ストラップでブートアップ電圧を選択
- 外部抵抗分圧器 (連続設定)、VBOOT フィールドでブートアップ電圧を選択
- 高精度の電圧リファレンスと差動リモート検出による高精度の出力
- 0℃~85℃の接合部で ±0.5% の DAC 精度
- -40℃~125℃の接合部で ±1% の VOUT 許容誤差
- 単相のみで FCCM/DCM を選択可能
- ピン ストラップによる PMBus 通信なしの起動
- プリバイアスされた出力への安全な起動
- ソフトスタート時間を 0.5ms~16ms の範囲でプログラム可能
- ソフトストップ時間を 0.5ms~4ms の範囲でプログラム可能
- 高速過渡応答の D-CAP4 制御トポロジですべてのセラミック出力コンデンサをサポート
- プログラム可能な内部ループ補償
- サイクル単位のバレー電流制限を選択可能
- オープン ドレインのパワー グッド出力
TPS546E25 デバイスは高集積降圧コンバータで、D-CAP4 制御トポロジによって高速過渡応答を実現しています。プログラム可能なパラメータは、いずれも PMBus インターフェイスを介して設定し、新しいデフォルト値として NVM に保存できるため、外付け部品点数を最小限に抑えることができます。ピンストラップ オプションにより、1 次または 2 次としての構成、スタック位置とスタック番号、DCM (単相のみ) または FCCM、過電流制限、フォルト応答、内部または外部の帰還抵抗、出力電圧の選択または範囲、スイッチング周波数、補償が可能です。
1MHz クロックをサポートする PMBus インターフェイスは、出力電圧、出力電流、内部ダイ温度などの主要パラメータの遠隔測定だけでなく、設定するための便利な標準化されたデジタル インターフェイスを提供します。フォルト条件への応答は、システム要件に応じて、再起動、ラッチ オフ、無視のいずれかに設定できます。2 個、3 個、4 個の TPS546E25 デバイスを相互に接続して、単一出力で最大 200A を供給できます。
このデバイスには、VDRV および VCC ピン経由で外部 5V 電源で内蔵 5V LDO をオーバードライブするオプションがあります。これにより、効率の向上、消費電力の低減、低い入力電圧での起動が可能になります。
TPS546E25 は鉛フリー デバイスで、適用除外なしで RoHS に準拠しています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS546E25 4V~18V 入力、 50A 、4 × スタッカブル同期整流降圧 コンバータ 、PMBus および遠隔測定機能付き データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 7月 20日 |
アプリケーション・ノート | TPS546E25 and TPS546C25 Advanced Product Errata | PDF | HTML | 2024年 7月 31日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS546E25EVM-1PH SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module | PDF | HTML | 2024年 7月 15日 | |||
証明書 | TPS546E25EVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2024年 7月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS546E25EVM-1PH — TPS546E25 単相の評価基板
TPS546E25 の評価基板 (EVM) は、TPS546E25 デバイスを使用した単相降圧の設計デザインを提示します。この評価基板 (EVM) は、公称 12V のバス向けの設計を採用しており、1.2V の安定化出力で最大 50A の負荷電流を供給します。TPS546E25EVM-1PH は、単相の低出力電圧アプリケーションで TPS546E25 の動作を提示するための設計を採用しており、デバイスの性能評価に役立つ多数のテスト ポイントを実装しています。
USB-TO-GPIO2 — USB-TO-GPIO2 USB インターフェイス・アダプタの評価基板
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN-FCRLF (RXX) | 37 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点