TPS546E25EVM-1PH

TPS546E25 単相の評価基板

TPS546E25EVM-1PH

購入

概要

TPS546E25 の評価基板 (EVM) は、TPS546E25 デバイスを使用した単相降圧の設計デザインを提示します。この評価基板 (EVM) は、公称 12V のバス向けの設計を採用しており、1.2V の安定化出力で最大 50A の負荷電流を供給します。TPS546E25EVM-1PH は、単相の低出力電圧アプリケーションで TPS546E25 の動作を提示するための設計を採用しており、デバイスの性能評価に役立つ多数のテスト ポイントを実装しています。

特長
  • 高効率の単相設計
  • スイッチング周波数、出力電圧、電流制限、アドレスを選択するための複数のジャンパ
  • デフォルトのスイッチング周波数は、800kHz に設定済みです
  • デフォルトの出力電圧は 1.2V に設定済みです
  • Mini Slammer 負荷基板向けの複数のコネクタ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS546B26 4V ~ 16V 入力、25A、PMBus 同期整流降圧コンバータ TPS546E25 4V ~ 18V 入力、50A、スタッカブル PMBus 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS546E25EVM-1PH — TPS546E25 単相の評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS546E25EVM-1PH SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 15日
証明書 TPS546E25EVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2024年 7月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ