JAJSVA9
August 2024
TPS544E27
ADVANCE INFORMATION
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
ピン構成および機能
5
デバイスおよびドキュメントのサポート
5.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
5.2
サポート・リソース
5.3
商標
5.4
静電気放電に関する注意事項
5.5
用語集
6
改訂履歴
7
メカニカル、パッケージ、および注文情報
7.1
テープおよびリール情報
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
RXX|37
MPQF618C
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsva9_oa
1
特長
SVID レール用のシングル チップ電源
Intel®
VR14 および VR13 準拠
VR14.Cloud 準拠、遠隔測定レベル
2
およびセキュリティ レベル 2
PMBus®
1.5 インターフェイスと NVM による構成、遠隔測定 (V/I/T)、フォルト報告
入力電圧:4V~
18
V
出力電圧:0.25V~5.5V
外部 5V バイアスのサポートにより効率向上、最小 2.7V の入力電圧で動作
出力電流:連続
40
A、ピーク
50
A
サイクル単位のバレー I
OUT
OCF 制限は最大
50
A までプログラム可能
入力電力監視 (PIN センス)
プログラム可能な DCM または FCCM 動作
スイッチング周波数:400kHz~2MHz
ドループも含めて内部ループ補償をプログラム可能 (DC 負荷ライン)
ソフトスタート時間を 0.5ms~16ms の範囲でプログラム可能
ソフトストップ時間を 0.5ms~4ms の範囲でプログラム可能
出力電圧のスルーレートをプログラム可能:0.625mV/μs~
25
mV/μs
V
IN
UVLO、V
OUT
OVF/UVF、OTF をプログラム可能
プリバイアスされた出力への安全なスタートアップ
高精度の電圧リファレンスと差動リモート検出による高精度の出力
0℃~85℃の接合部で ±0.5% の許容誤差
-40℃~125℃の接合部で ±1% の許容誤差
アナログ出力電流出力ピン (IMON)
高速過渡応答の
D-CAP+™
制御トポロジ
オープン ドレインのパワー グッド出力 (
VRRDY
)