JAJSGV5 January 2019 TPS54540B
PRODUCTION DATA.
TPS54540B は、ハイサイド MOSFET を内蔵した 42V、5A の降圧レギュレータです。電流モード制御により、外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードにより、無負荷時の消費電流は 146μA に低減しています。EN (イネーブル) ピンを LOW にすると、シャットダウン時消費電流が 2μA まで減少します。
低電圧誤動作防止は内部で 4.3V に設定されていますが、EN ピンを使用してさらに高い電圧に設定できます。起動時の出力電圧の上昇を内部で制御することにより、スタートアップを制御し、オーバーシュートを防ぎます。
スイッチング周波数の範囲が広いため、効率または外部部品のサイズを最適化できます。出力電流はサイクル毎に制限されます。周波数フォールドバックと過熱シャットダウン機能によって、過負荷状態時に内部部品および外部部品を保護します。
TPS54540B は放熱性に優れた 8 ピンの HSOIC PowerPAD パッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS54540B | HSOIC (8) | 4.89mm×3.90mm |
spacer