データシート
この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS54540B
- 軽負荷で高い効率を実現するパルス・スキップ Eco-mode™
- 92mΩ のハイサイド MOSFET
- 動作時静止電流:146µA
シャットダウン時電流:2µA - 100kHz~2.5MHz の固定スイッチング周波数
- 外部クロックとの同期
- BOOT 再充電 FET を内蔵することで軽負荷時のドロップアウトを低減
- UVLO およびヒステリシスを変更可能
- 0.8V、1% 精度の内部基準電圧
- 8ピンのHSOIC PowerPAD™パッケージ
- 動作温度範囲 TJ = -40°C~150°C
- WEBENCH® Power Designer により、TPS54540B を使用するカスタム設計を作成
TPS54540B は、ハイサイド MOSFET を内蔵した 42V、5A の降圧レギュレータです。電流モード制御により、外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードにより、無負荷時の消費電流は 146µA に低減しています。EN (イネーブル) ピンを LOW にすると、シャットダウン時消費電流が 2µA まで減少します。
低電圧誤動作防止は内部で 4.3V に設定されていますが、EN ピンを使用してさらに高い電圧に設定できます。起動時の出力電圧の上昇を内部で制御することにより、スタートアップを制御し、オーバーシュートを防ぎます。
スイッチング周波数の範囲が広いため、効率または外部部品のサイズを最適化できます。出力電流はサイクル毎に制限されます。周波数フォールドバックと過熱シャットダウン機能によって、過負荷状態時に内部部品および外部部品を保護します。
TPS54540B は放熱性に優れた 8 ピンの HSOIC PowerPAD パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS54540B 4.5V~42V 入力、Eco-mode™ 搭載の 5A 降圧 DC/DC コンバータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2019年 1月 24日 |
アプリケーション・ノート | NRND & Differences TPS54340/360/540/560 and TPS54340B/360B/540B/560B | 2019年 4月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
TPS54540 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)
SLVMA28A.ZIP (205 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPS54540 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM871A.ZIP (125 KB) - PSpice Model
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点