TPS54618 デバイスは、2 つの MOSFET を内蔵したフル機能の 6V、6A 同期整流降圧型電流モード・コンバータです。
TPS54618 は、MOSFET を内蔵し、電流モード制御の実装により外付け部品数が少なく、スイッチング周波数が最大 2MHz と高いためインダクタのサイズを小さくでき、熱的に強化された小型 (3mm × 3mm) WQFN パッケージにより IC のフットプリントを最小化できるため、小型の設計を実現できます。
TPS54618 は、温度範囲全体で±1% の正確な基準電圧 (VREF) により、各種の負荷について正確なレギュレーションを行います。
内蔵の 12mΩ MOSFET と 515μA (標準値) の消費電流により、効率を最大化できます。イネーブル・ピンを使用してシャットダウン・モードに移行すると、シャットダウン時の消費電流を 5.5µA に低減できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS54618 | WQFN (16) | 3.00mm×3.00mm |