JAJSGG4A November   2018  – December 2018 TPS546D24

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
    1.     Device Images
      1.      アプリケーション概略図
  4. 4改訂履歴
  5. 5概要(続き)
  6. 6Pin Configuration and Functions
    1.     Pin Functions
  7. 7デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 7.1 デバイス・サポート
      1. 7.1.1 デベロッパー・ネットワークの製品に関する免責事項
      2. 7.1.2 開発サポート
        1. 7.1.2.1 WEBENCH®ツールによるカスタム設計
        2. 7.1.2.2 Texas Instruments Fusion Digital Power Designer
    2. 7.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 7.3 コミュニティ・リソース
    4. 7.4 商標
    5. 7.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 7.6 Glossary
  8. 8メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 分割レール対応:2.95V~16V PVIN、
    2.95V~18V AVIN (4VIN VDD5によるスイッチング)
  • 4.5mΩ/0.9mΩのMOSFET内蔵
  • 平均電流モード制御、内部補償を選択可能
  • 2×、3×、4×スタッカブルで最大160Aのカレント・シェア(電流共有)、出力ごとに1つのアドレスをサポート
  • 選択可能な出力:ピン・ストラップで0.6V~5.5V、PMBusのVOUT_COMMANDで0.25V~5.5V
  • 豊富なPMBusコマンド・セット、VOUT、IOUT、内部ダイ温度のテレメトリ
  • 内蔵FB分圧器による差動リモート・センシングで1%未満のVOUT誤差(TJ = –40°C~+150°C)を実現
  • PMBusによるAVSおよびマージニング機能
  • MSELピンによるPMBusデフォルト値のピン設定
  • 225kHz~1.5MHzで12のスイッチング周波数を選択可能(8つのピン・ストラップ・オプション)
  • 周波数同期入力/同期出力
  • プリバイアス出力をサポート
  • 強結合インダクタをサポート
  • 7mm×5mm×1.5mm、40ピンQFN、ピッチ= 0.5mm
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS546D24を使用するカスタム設計を作成