この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
TPS546D24
- 分割レール対応:2.95V~16V PVIN、
2.95V~18V AVIN (4VIN VDD5によるスイッチング) - 4.5mΩ/0.9mΩのMOSFET内蔵
- 平均電流モード制御、内部補償を選択可能
- 2×、3×、4×スタッカブルで最大160Aのカレント・シェア(電流共有)、出力ごとに1つのアドレスをサポート
- 選択可能な出力:ピン・ストラップで0.6V~5.5V、PMBusのVOUT_COMMANDで0.25V~5.5V
- 豊富なPMBusコマンド・セット、VOUT、IOUT、内部ダイ温度のテレメトリ
- 内蔵FB分圧器による差動リモート・センシングで1%未満のVOUT誤差(TJ = –40°C~+150°C)を実現
- PMBusによるAVSおよびマージニング機能
- MSELピンによるPMBusデフォルト値のピン設定
- 225kHz~1.5MHzで12のスイッチング周波数を選択可能(8つのピン・ストラップ・オプション)
- 周波数同期入力/同期出力
- プリバイアス出力をサポート
- 強結合インダクタをサポート
- 7mm×5mm×1.5mm、40ピンQFN、ピッチ= 0.5mm
- WEBENCH® Power Designerにより、TPS546D24を使用するカスタム設計を作成
TPS546D24は高度に統合された非絶縁型DC/DCコンバータであり、7mm×5mmのパッケージで高周波動作と40Aの電流出力を実現します。2個、3個、4個のTPS546D24を相互に接続して、単一出力で最大160Aを供給できます。VDD5ピンを介して外部5V電源で内蔵5V LDOをオーバードライブできるため、コンバータの効率向上と消費電力低減が可能です。
TPS546D24は入力フィードフォワードによる独自の固定周波数電流モード制御を採用しており、内部補償部品を選択可能であるため、システム・サイズを最小化し、幅広い出力容量で安定性を確保できます。
1MHzクロックをサポートするPMBusインターフェイスは、出力電圧、出力電流、内部ダイ温度などの主要パラメータを監視するためだけでなく、コンバータを設定するための便利な標準化されたデジタル・インターフェイスを提供します。フォルト条件への応答は、システム要件に応じて、再起動、ラッチオフ、無視のいずれかに設定できます。スタックしたデバイス間のバックチャネル通信により、1つの出力レールに電力供給するすべてのTPS546D24コンバータが1つのアドレスを共有できるため、システム・ソフトウェア/ファームウェア設計を簡素化できます。出力電圧、スイッチング周波数、ソフトスタート時間、過電流フォルト制限などの主要なパラメータは、PMBus通信を使わないでBOM選定で設定することもでき、プログラムなしでのパワーオンをサポートしています。
![情報](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
詳細リクエスト
詳細なデータシートとその他の情報が入手可能です。 ご請求
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS546D24 2.95V~16V、40A、最大4×スタッカブル、 PMBus降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 1月 28日 |
アプリケーション・ノート | DC/DC Converter Solutions for Hardware Accelerators in Data Center Applications (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 5月 4日 | |||
技術記事 | 3 big benefits of small cells | PDF | HTML | 2020年 5月 26日 | |||
アプリケーション・ノート | Powering the TPS546D24A Device Family From a Single 3.3-V Input Power Supply (Rev. A) | 2020年 3月 4日 | ||||
アプリケーション・ノート | Point-of-Load Solutions for Data Center App Implementing VR13.HC Vccin Spec (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 1月 8日 | |||
アプリケーション・ノート | Achieving Better than 1% Output Voltage Accuracy with TPS546D24A | 2019年 12月 1日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Small Cells, Big Impact: Designing Power Soutions for 5G Applications | 2019年 6月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | Programming the NVM of PMBus Buck Converters to Support Mass-Production Needs (Rev. B) | 2019年 5月 13日 | ||||
アプリケーション・ノート | DC/DC Point-of-load Power Solutions for Wired Networking Switch Systems | 2018年 12月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS546D24EVM-856 — 40A、固定周波数、非補償スタッカブル同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS546D24AEVM-2PH 評価基板は、ボード上に 2 個の TPS546D24 デバイスを搭載した 2 相インターリーブ電源です。このデザインは、レギュレーション済みの 0.8V 出力電圧で、最大 80A DC の定常状態出力電流を供給します。このデバイスを使用する場合、PMBus インターフェイス経由のプログラミングと監視が可能です。出力電流は、2 個のデバイスの間で均等に分散されます。正の出力端子どうし、および負の出力端子どうしが、2 個のデバイス間で相互接続されています。
TPS546D24 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
LQFN-CLIP (RVF) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点