TPS546D24EVM-856

40A、固定周波数、非補償スタッカブル同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS546D24EVM-856

購入

概要

TPS546D24AEVM-2PH 評価基板は、ボード上に 2 個の TPS546D24 デバイスを搭載した 2 相インターリーブ電源です。このデザインは、レギュレーション済みの 0.8V 出力電圧で、最大 80A DC の定常状態出力電流を供給します。このデバイスを使用する場合、PMBus インターフェイス経由のプログラミングと監視が可能です。出力電流は、2 個のデバイスの間で均等に分散されます。正の出力端子どうし、および負の出力端子どうしが、2 個のデバイス間で相互接続されています。

特長
  • 550kHz の動作
  • PMBus を使用して、電流、電圧、温度を監視
  • 80A 出力時に 5mVpp のリップル
  • この基板は 5V ~ 16V の入力をサポート
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS546D24 PMBus 対応、2.95V ~ 16V、スタッカブル 40A、同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

ユーザー ガイドなどの情報を用意しています。ご請求

購入と開発の開始

評価ボード

TPS546D24EVM-856 — 40A、固定周波数、非補償スタッカブル同期整流降圧コンバータの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS546D24EVM-856 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ