JAJSGG4A November 2018 – December 2018 TPS546D24
PRODUCTION DATA.
TPS546D24は高度に統合された非絶縁型DC/DCコンバータであり、7mm×5mmのパッケージで高周波動作と40Aの電流出力を実現します。2個、3個、4個のTPS546D24を相互に接続して、単一出力で最大160Aを供給できます。VDD5ピンを介して外部5V電源で内蔵5V LDOをオーバードライブできるため、コンバータの効率向上と消費電力低減が可能です。
TPS546D24は入力フィードフォワードによる独自の固定周波数電流モード制御を採用しており、内部補償部品を選択可能であるため、システム・サイズを最小化し、幅広い出力容量で安定性を確保できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS546D24 | LQFN-CLIP (40) | 7.00mm×5.00mm |
.
.