JAJSQT1A July 2024 – April 2025 TPS546E25
PRODUCTION DATA
| CMD アドレス | 45h |
| 書き込みトランザクション: | 書き込みバイト |
| 読み取りトランザクション: | 読み出しバイト |
| フォーマット: | 符号なしバイナリ (1 バイト) |
| NVM バックアップ: | EEPROM |
| 更新内容: | オンザフライ |
VOUT_UV_FAULT_RESPONSE コマンドは、出力低電圧故障に応答してどのアクションを実行するかをデバイスに指示します。この故障制限値は、VOUT_UV_FAULT_LIMIT にプログラムされます。また、本デバイスは、
サポートされている PMBus コマンドに戻ります。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | R | R/W | R/W | R/W | R | R/W | R/W |
| 0 | IGNRZ_UV | RS_UV | TD_UV | ||||
| 凡例:R/W = 読み出し/書き込み、R = 読み出し専用 |
| ビット | フィールド | アクセス権 | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | R | 0b | 使用されず、常に 0 に設定されます。このビットに 1 を書き込むと、NACk と ivd が生成されます。 |
| 6 | IGNRZ_UV | RW | 1b | 出力低電圧時の応答設定 0b:デバイスは、割り込みなしで動作を継続します (すなわち、故障を無視します) (ビット [6] IGNRZ_UV がアクティブ Low であるため、IGNRZ_OV = 0 のときは故障は無視されます)。 1b:本デバイスは、TD_UV で指定された遅延時間にわたって動作を継続します。遅延時間の終了時に故障状態がまだ存在する場合、ユニットは再試行設定でプログラムされたとおりに応答します。 なお、UV 故障が発生しても IGNRZ_UV が故障 (0b)を無視するように設定されており、CLEAR_FAULTS によって故障ステータスがクリアされなかった場合、そして IGNRZ_UV が 1b に変更された場合、デバイスは RS_UV および TD_UV で設定された以前の故障に応答します。 |
| 5:3 | RS_UV | RW | NVM | 出力電圧が低電圧時の再試行設定。 000b:故障後のラッチオフ。故障がクリアされるまで、デバイスはディスエーブルのまま維持されます。VCC のパワー サイクルまたは EN のトグルによって、電力変換を再開できます。 111b:コマンド送信でオフにするか、バイアス電力が取り除かれるか、または別の故障状態によってユニットがシャットダウンするまで、52ms の遅延後に自動的に再起動します。再起動の試行回数に制限はありません。 000b または 111b 以外の値は受け付けられず、そのような試行は、無効データまたはサポートされていないデータ (ivd) とみなされ、デバイスは ivd の記述に従って応答します。3 ビットがすべて同じである必要があるため、1 ビット (ビット 5) のみが EEPROM に保存されます。 |
| 2:0 | TD_UV | R | 000b | 出力低電圧時の再試行応答遅延時間の設定ヒカップ時間は常に 52ms ですが、次のビット [1:0] 設定で応答を遅延させることができます。遅延カウンタが満了する前に故障状態が解消した場合、遅延カウンタは 0 にリセットされ、出力はディスエーブルされません。ビット 2 は読み取り専用であり、常に 0 です。ビット 2 への 1 の書き込みは無視されます。 000b:2µs 001b:16μs 010b:64µs 011b:256µs |