JAJSSB2A September 2024 – October 2025 TPS548B23
PRODUCTION DATA
FCCM モードを選択した場合CFG3-5 ピン、、本コントローラは軽負荷状態で連続導通モード (CCM) で動作します。FCCM モードの選択方法については、多機能構成 (CFG3-5) ピンセクションを参照してください。
FCCM 中、スイッチング周波数は負荷範囲全体にわたってほぼ一定のレベルに維持されます。これは、軽負荷効率の低下を犠牲にしてスイッチング周波数と出力リップルを厳密に制御する必要があるアプリケーション向けに設計されています。標準的な軽負荷動作の境界を計算するには、式 8 を使用します。負荷電流の計算された値を下回ると、デバイスは FCCM で動作します。