JAJSDE0A June 2017 – February 2024 TPS549B22
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPS549B22 デバイスは小型のシングル降圧型コンバータで、アダプティブ オンタイム D-CAP3 モード制御機能が搭載されています。高精度、高効率、高速な過渡応答、使いやすさ、外付け部品数の少なさ、容積の削減が要求される電源システム用に設計されています。
このデバイスには、完全な差動センスと、ハイサイド オン抵抗が 4.1mΩ、ローサイド オン抵抗が 1.9mΩ であるテキサス・インスツルメンツの統合 FET が搭載されています。また、0.5%、0.9V の高精度の基準電圧が搭載されており、-40℃~+125℃までの周囲温度に対応しています。競争優位性の高い特長として、外付け部品数が非常に少ないこと、正確な負荷レギュレーションおよびライン レギュレーション、オートスキップまたは FCCM モードでの動作、内部的なソフトスタート制御が挙げられます。
TPS549B22デバイスは、7mm×5mmの40ピンLQFN-CLIP (RVF)パッケージで供給されます(RoHS指令対象外)。