JAJSOL2 August 2024 TPS55287
PRODUCTION DATA
TPS55287 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換するように最適化された同期整流昇降圧コンバータです。TPS55287 は、4 個の MOSFET スイッチを内蔵しており、USB Power Delivery (USB PD) アプリケーション向けのコンパクトなソリューションを実現します。
TPS55287 は最大で 36V の入力電圧に対応できます。I2C インターフェイスにより、TPS55287 の出力電圧は、0.8V~22V の範囲で 10mV 刻みにプログラム可能です。このデバイスは、昇圧モードでの動作時に 12V 入力から 35W の供給が可能です。9V の入力電圧からは 25W を供給できます。
TPS55287 は平均電流モード制御方式を採用しています。スイッチング周波数は、外付け抵抗により 200kHz~2.2MHz の範囲でプログラム可能であり、外部クロックに同期させることができます。TPS55287 は、ピーク EMI を最小限に抑えるための拡散スペクトラム オプション機能も備えています。
TPS55287 は、出力過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクルごとのピーク電流制限、出力短絡保護機能を備えています。また、TPS55287 は、持続的な過負荷状態での出力電流制限およびヒカップ モード保護オプション機能により、安全な動作を確保しています。
TPS55287 はスイッチング周波数が高いため、小型のインダクタとコンデンサを使用できます。本デバイスは 3.0mm × 5.0mm の QFN パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ |
---|---|---|
TPS55287 | VQFN-HR | 3.0mm × 5.0mm |