TPS55287
- USB パワー デリバリ (USB PD)用のプログラマブル電源 (PPS)サポート
- 3.0V~36V の広い入力電圧範囲
- 出力電圧を 10mV 刻みで 0.8V~22V の範囲でプログラム可能
- 基準電圧精度:±1%
- ケーブルの電圧ドループに対する可変出力電圧補償
- 出力電流制限を 50mA 刻みでプログラム可能
- 精度±5% の出力電流監視
- I2C インターフェイス
- 全負荷範囲にわたって高効率を実現
- VIN = 12V、VOUT = 20V、IOUT = 1.5A で 96.7% の効率
- 軽負荷時の PFM および FPWM モードをプログラム可能
- 周波数干渉とクロストークを回避
- (オプション) クロック同期
- プログラム可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
- EMI 低減
- プログラム可能なスペクトラム拡散 (オプション)
- 鉛レス パッケージ
- 豊富な保護機能
- 出力過電圧保護
- ヒカップ モードによる出力短絡保護
- サーマル シャットダウン保護機能
- 4A の平均インダクタ電流制限
- 小型ソリューション サイズ
- 最大 2.2MHz のスイッチング周波数
- 3.0mm × 5.0mm HotRod™ QFN パッケージ
TPS55287 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換するように最適化された同期整流昇降圧コンバータです。TPS55287 は、4 個の MOSFET スイッチを内蔵しており、USB Power Delivery (USB PD) アプリケーション向けのコンパクトなソリューションを実現します。
TPS55287 は最大で 36V の入力電圧に対応できます。I2C インターフェイスにより、TPS55287 の出力電圧は、0.8V~22V の範囲で 10mV 刻みにプログラム可能です。このデバイスは、昇圧モードでの動作時に 12V 入力から 35W の供給が可能です。9V の入力電圧からは 25W を供給できます。
TPS55287 は平均電流モード制御方式を採用しています。スイッチング周波数は、外付け抵抗により 200kHz~2.2MHz の範囲でプログラム可能であり、外部クロックに同期させることができます。TPS55287 は、ピーク EMI を最小限に抑えるための拡散スペクトラム オプション機能も備えています。
TPS55287 は、出力過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクルごとのピーク電流制限、出力短絡保護機能を備えています。また、TPS55287 は、持続的な過負荷状態での出力電流制限およびヒカップ モード保護オプション機能により、安全な動作を確保しています。
TPS55287 はスイッチング周波数が高いため、小型のインダクタとコンデンサを使用できます。本デバイスは 3.0mm × 5.0mm の QFN パッケージで供給されます。
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS55287Q1EVM — TPS55287-Q1 の評価基板
この評価基板 (EVM) は、4 個の MOSFET を内蔵した高性能かつ高効率の同期整流昇降圧コンバータである TPS55287-Q1 デバイスを搭載しています。TPS55287-Q1 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換する目的で最適化済みです。TPS55287-Q1 は I2C インターフェイスを使用して、コンバータのパラメータをフレキシブルにプログラム (設定) できます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RYQ) | 21 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点