TPS55287Q1EVM

TPS55287-Q1 の評価基板

TPS55287Q1EVM

購入

概要

この評価基板 (EVM) は、4 個の MOSFET を内蔵した高性能かつ高効率の同期整流昇降圧コンバータである TPS55287-Q1 デバイスを搭載しています。TPS55287-Q1 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換する目的で最適化済みです。TPS55287-Q1 は I2C インターフェイスを使用して、コンバータのパラメータをフレキシブルにプログラム (設定) できます。

特長
  • 入力電圧範囲:3.0V ~ 36V
  • 出力電圧範囲:22V (最大値)
  • 4A の平均インダクタ電流制限
  • 調整可能なスイッチング周波数:200kHz ~ 2.2MHz
  • I²C インターフェイス
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS55287 I²C インターフェイス搭載、36V、4A、昇降圧コンバータ TPS55287-Q1 車載、I²C インターフェイス搭載、36V、4A、昇降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS55287Q1EVM-085 — TPS55287-Q1 の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS55287Q1EVM-085, TPS55287-Q1 Buck-Boost Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 7月 31日
証明書 TPS55287Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 7月 10日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ