JAJSIP2B November 2018 – December 2020 TPS55288
PRODUCTION DATA
TPS55288 は同期整流 4 スイッチ昇降圧コンバータであり、出力電圧を入力電圧と同じ値、より高い値、より低い値のいずれにも制御できます。TPS55288 は 2.7V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、0.8V~22V の電圧を出力して、各種アプリケーションをサポートします。
ソリューションのサイズと効率のバランスを確保するために、TPS55288 は昇圧レッグの 16A MOSFET を 2 個搭載しています。I2C インターフェイスでプログラム可能な出力電圧と出力電流制限により、TPS55288 は USB PD 仕様に完全準拠しています。TPS55288 は 12V の入力電圧から 100W を供給できます。
TPS55288 は平均電流モード制御方式を採用しています。スイッチング周波数は、外付け抵抗で 200kHz~2.2MHz に設定することも、外部クロックに同期させることもできます。この TPS55288 は、ピーク EMI を最小限にするための拡散スペクトラム・オプション機能も備えています。
TPS55288 は出力過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクルごとのピーク電流制限、出力短絡保護機能を備えています。また TPS55288 では、持続的な過負荷状態での出力電流制限およびヒカップ・モード保護オプション機能により、安全な動作を確保しています。
TPS55288 は、スイッチング周波数が高いため、小型のインダクタとコンデンサを使用できます。本デバイスは 4.0mm × 3.5mm の QFN パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ |
---|---|---|
TPS55288 | VQFN-HR | 4.00mm × 3.50mm |