DATA SHEET
TPS552882-Q1 36V、16A 昇降圧コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- 広い入出力電圧範囲
- 広い入力電圧範囲:2.7V~36V
- 広い出力電圧範囲:0.8V~22V
- 全負荷範囲にわたって高効率を実現
- VIN = 12V、VOUT = 20V、IOUT = 3A の条件下で 97% の効率
- 周波数干渉とクロストークを回避
- (オプション) クロック同期
- プログラム可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
- EMI 低減
- (オプション) プログラム可能な拡散スペクトラム
- リードレス・パッケージ
- 豊富な保護機能
- 出力過電圧保護
- 出力を短絡から保護するためのヒカップ・モード
- サーマル・シャットダウン保護機能
- プログラム可能な平均インダクタ電流制限機能:最大 16A
- 小型ソリューション・サイズ
- 最大 2.2MHz のスイッチング周波数
- 4.0mm × 3.5mm HotRod™ QFN パッケージ (オプション:ウェッタブル・フランク)
- ケーブルの電圧ドループに対する可変出力電圧補償
- 軽負荷時のプログラム可能な PFM および FPWM モード
- センシング抵抗によるプログラム可能な出力電流制限
- ±1% の基準電圧精度
- 4ms の固定ソフトスタート時間
- WEBENCH® Power Designer により TPS552882-Q1 を使用するカスタム設計を作成