JAJSPI2A december 2022 – april 2023 TPS552892
PRODUCTION DATA
TPS552892 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換するために最適化された、同期整流昇降圧コンバータです。TPS552892 は、4 個の MOSFET スイッチを内蔵しており、多様なアプリケーション向けのコンパクトなソリューションを実現します。TPS552892 は最大で 36V の入力電圧に対応できます。このデバイスは、昇圧モードでの動作時において 12V 入力から 60W の供給が可能です。9V の入力電圧からは 45W を供給できます。
TPS552892 は、平均電流モード制御方式を採用しています。スイッチング周波数は、外付け抵抗で 200kHz~2.2MHz に設定することも、外部クロックに同期させることもできます。この TPS552892 は、ピーク EMI を最小限にするための拡散スペクトラム・オプション機能も備えています。
TPS552892 には、出力過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクルごとのピーク電流制限、出力短絡からの保護機能があります。また TPS552892 では、持続的な過負荷状態での出力電流制限およびヒカップ・モード保護オプション機能により、安全な動作を確保しています。
TPS552892 は、スイッチング周波数が高いため、小型のインダクタとコンデンサを使用できます。TPS552892 は、3.0mm × 5.0mm の QFN パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ |
---|---|---|
TPS552892 | VQFN-HR | 3.00mm×5.00mm |