ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS552892

アクティブ

36V、8A、フル統合型昇降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Power good, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 22 Iq (typ) (µA) 760 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 8
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Power good, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 22 Iq (typ) (µA) 760 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 8
VQFN-HR (RYQ) 21 15 mm² 5 x 3
  • 広い入出力電圧範囲
    • 広い入力電圧範囲:3.0V~36V
    • プログラム可能な出力電圧範囲:0.8V~22V
    • ±1% の基準電圧精度
    • ケーブルの電圧ドループに対する可変出力電圧補償
    • ±5% 精度の出力電流監視
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • V IN = 12V、V OUT = 20V、I OUT = 3A で 96% の効率
    • 軽負荷時の PFM および FPWM モードをプログラム可能
  • 周波数干渉とクロストークを回避
    • クロック同期 (オプション)
    • プログラム可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
  • EMI 低減
    • プログラム可能な拡散スペクトラム (オプション)
    • リードレス・パッケージ
  • 豊富な保護機能
    • 出力過電圧保護
    • 出力短絡保護のためのヒカップ・モード
    • サーマル・シャットダウン保護機能
    • 8A の平均インダクタ電流制限
  • 小型ソリューション・サイズ
    • 最大 2.2MHz のスイッチング周波数
    • 3.0mm × 5.0mm の HotRod™ QFN パッケージ
  • 広い入出力電圧範囲
    • 広い入力電圧範囲:3.0V~36V
    • プログラム可能な出力電圧範囲:0.8V~22V
    • ±1% の基準電圧精度
    • ケーブルの電圧ドループに対する可変出力電圧補償
    • ±5% 精度の出力電流監視
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • V IN = 12V、V OUT = 20V、I OUT = 3A で 96% の効率
    • 軽負荷時の PFM および FPWM モードをプログラム可能
  • 周波数干渉とクロストークを回避
    • クロック同期 (オプション)
    • プログラム可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
  • EMI 低減
    • プログラム可能な拡散スペクトラム (オプション)
    • リードレス・パッケージ
  • 豊富な保護機能
    • 出力過電圧保護
    • 出力短絡保護のためのヒカップ・モード
    • サーマル・シャットダウン保護機能
    • 8A の平均インダクタ電流制限
  • 小型ソリューション・サイズ
    • 最大 2.2MHz のスイッチング周波数
    • 3.0mm × 5.0mm の HotRod™ QFN パッケージ

TPS552892 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換するために最適化された、同期整流昇降圧コンバータです。TPS552892 は、4 個の MOSFET スイッチを内蔵しており、多様なアプリケーション向けのコンパクトなソリューションを実現します。TPS552892 は最大で 36V の入力電圧に対応できます。このデバイスは、昇圧モードでの動作時において 12V 入力から 60W の供給が可能です。9V の入力電圧からは 45W を供給できます。

TPS552892 は、平均電流モード制御方式を採用しています。スイッチング周波数は、外付け抵抗で 200kHz~2.2MHz に設定することも、外部クロックに同期させることもできます。この TPS552892 は、ピーク EMI を最小限にするための拡散スペクトラム・オプション機能も備えています。

TPS552892 には、出力過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクルごとのピーク電流制限、出力短絡からの保護機能があります。また TPS552892 では、持続的な過負荷状態での出力電流制限およびヒカップ・モード保護オプション機能により、安全な動作を確保しています。

TPS552892 は、スイッチング周波数が高いため、小型のインダクタとコンデンサを使用できます。TPS552892 は、3.0mm × 5.0mm の QFN パッケージで供給されます。

TPS552892 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換するために最適化された、同期整流昇降圧コンバータです。TPS552892 は、4 個の MOSFET スイッチを内蔵しており、多様なアプリケーション向けのコンパクトなソリューションを実現します。TPS552892 は最大で 36V の入力電圧に対応できます。このデバイスは、昇圧モードでの動作時において 12V 入力から 60W の供給が可能です。9V の入力電圧からは 45W を供給できます。

TPS552892 は、平均電流モード制御方式を採用しています。スイッチング周波数は、外付け抵抗で 200kHz~2.2MHz に設定することも、外部クロックに同期させることもできます。この TPS552892 は、ピーク EMI を最小限にするための拡散スペクトラム・オプション機能も備えています。

TPS552892 には、出力過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクルごとのピーク電流制限、出力短絡からの保護機能があります。また TPS552892 では、持続的な過負荷状態での出力電流制限およびヒカップ・モード保護オプション機能により、安全な動作を確保しています。

TPS552892 は、スイッチング周波数が高いため、小型のインダクタとコンデンサを使用できます。TPS552892 は、3.0mm × 5.0mm の QFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS552872 アクティブ フル統合型、36V、4A 昇降圧コンバータ 36-V, 4-A full integrated buck-boost converter

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS552892、完全に統合された、36V、8A 昇降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 1日
証明書 TPS552892EVM-111 EU RoHS Declaration of Comformity (DoC) 2022年 11月 30日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS552892EVM-111 User Guide PDF | HTML 2022年 10月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS552892EVM — TPS552892 の評価基板

TPS552892 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換する目的で最適化済みの同期整流昇降圧コンバータです。TPS552892 は、4 個の MOSFET スイッチを内蔵しており、USB Power Delivery (USB PD) アプリケーション向けのコンパクトなソリューションを実現します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS55289 Encrypted PSpice Model

SLVMDY0.ZIP (213 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS552892 Encrypted PSpice Model

SLVME05.ZIP (246 KB) - PSpice Model
計算ツール

TPS552892-CALCULATION-TOOL Calculation tool for TPS552892

Calculation tool for buck-boost converter TPS552892.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS552892 36V、8A、フル統合型昇降圧コンバータ TPS552892-Q1 車載対応、フル統合型、36V、8A 昇降圧コンバータ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RYQ) 21 Ultra Librarian