TPS552892EVM
TPS552892 の評価基板
TPS552892EVM
概要
TPS552892 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換する目的で最適化済みの同期整流昇降圧コンバータです。TPS552892 は、4 個の MOSFET スイッチを内蔵しており、USB Power Delivery (USB PD) アプリケーション向けのコンパクトなソリューションを実現します。
特長
- 入力電圧範囲:3.0V ~ 36V
- 出力電圧範囲:22V (最大値)
- 8A の平均インダクタ電流制限
- 可変スイッチング周波数:200kHz ~ 2.4MHz
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS552892EVM-111 EU RoHS Declaration of Comformity (DoC) | 2022年 11月 30日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS552892EVM-111 User Guide | PDF | HTML | 2022年 10月 27日 |