TPS551892-Q1
- AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
- 広い入出力電圧範囲
- 幅広い入力電圧範囲:3.0V~27V (絶対最大定格42V)
- プログラム可能な出力電圧範囲:0.8V~22V
- 基準電圧精度:±1%
- ケーブルの電圧ドループに対する可変出力電圧補償
- 精度±5% の出力電流監視
- 全負荷範囲にわたって高効率を実現
- VIN = 12V、VOUT = 20V、IOUT = 3A で 96% の効率
- 軽負荷時の PFM および FPWM モードをプログラム可能
- 周波数干渉とクロストークを回避
- (オプション) クロック同期
- プログラム可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
- EMI 低減
- プログラム可能なスペクトラム拡散 (オプション)
- 鉛レス パッケージ
- 豊富な保護機能
- 出力過電圧保護
- ヒカップ モードによる出力短絡保護
- サーマル シャットダウン保護
- 8 A の平均インダクタ電流制限
- 小型ソリューション サイズ
- 最大 2.2MHz のスイッチング周波数
- 3.0mm × 5.0mm HotRod™ QFN パッケージ
TPS551892-Q1 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換するように最適化された同期整流昇降圧コンバータです。TPS551892-Q1 は 4 個の MOSFET スイッチを内蔵しており、多様なアプリケーション向けのコンパクトなソリューションを実現します。TPS551892-Q1 は最大で 27V の入力電圧に対応できます。TPS551892-Q1 は、昇圧モードでの動作時に 12V 入力から 60W の供給が可能です。9V の入力電圧からは 45W を供給できます。
TPS551892-Q1 は平均電流モード制御方式を採用しています。スイッチング周波数は、外付け抵抗により 200kHz~2.2MHz の範囲でプログラム可能であり、外部クロックに同期させることができます。TPS551892-Q1 は、ピーク EMI を最小限に抑えるための拡散スペクトラム オプション機能も備えています。
TPS551892-Q1 には、出力過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクル単位のピーク電流制限、出力短絡からの保護機能があります。また TPS551892-Q1 は、持続的な過負荷状態での出力電流制限およびヒカップ モード保護オプション機能により、安全な動作を保証します。
TPS551892-Q1 はスイッチング周波数が高いため、小型のインダクタとコンデンサを使用できます。本デバイスは 3.0mm × 5.0mm の QFN パッケージで供給されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS551892-Q1 車載用、27V、8A、完全集積型、昇降圧コンバータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 2月 21日 |
機能安全情報 | TPS551892-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 7月 31日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS552892EVM — TPS552892 の評価基板
TPS552892 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換する目的で最適化済みの同期整流昇降圧コンバータです。TPS552892 は、4 個の MOSFET スイッチを内蔵しており、USB Power Delivery (USB PD) アプリケーション向けのコンパクトなソリューションを実現します。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RYQ) | 21 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点