JAJSGT7B May 2013 – January 2019 TPS55330
PRODUCTION DATA.
TPS55330 は、5A、24V パワー・スイッチを内蔵したモノリシック非同期スイッチング・レギュレータです。このデバイスは、昇圧、SEPIC、絶縁フライバックなど、複数の標準的なスイッチング・レギュレータのトポロジに構成できます。このデバイスは広い入力電圧範囲に対応しているため、マルチセル・バッテリやレギュレートされた 3.3V、5V、12V 電力レールからの入力電圧を使用するアプリケーションをサポートできます。
TPS55330 は、電流モード PWM (パルス幅変調) 制御を使用して出力電圧をレギュレートします。また、発振器を内蔵しています。PWM のスイッチング周波数は、外付け抵抗、または外部クロック信号への同期により設定されます。ユーザーは、スイッチング周波数を 100kHz ~ 1.2MHz の範囲でプログラムできます。
このデバイスは、プログラム可能なソフトスタート機能によりスタートアップ時の突入電流を制限します。また、その他の保護機能 (例:サイクル単位の過電流制限、サーマル・シャットダウン) も内蔵しています。
TPS55330 は、PowerPAD 付きの小さな 3mm × 3mm、16 ピンの QFN で供給され、優れた熱特性を実現しています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS55330 | WQFN (16) | 3.00mm×3.00mm |