JAJSFC9B September 2017 – June 2018 TPS560430
UNLESS OTHERWISE NOTED, this document contains PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
SWITCHING NODE (SW PIN) | ||||||
tON_MIN | Minimum turn-on time | IOUT = 600 mA | 60 | ns | ||
tOFF_MIN | Minimum turn-off time | IOUT = 600 mA | 100 | ns | ||
tON_MAX | Maximum turn-on time | 7.5 | µs | |||
OSCILLATOR | ||||||
fSW | Oscillator frequency | 1.1-MHz version | 0.935 | 1.1 | 1.265 | MHz |
2.1-MHz version | 1.785 | 2.1 | 2.415 | MHz |