DATA SHEET
TPS56120x 4.5V~17V 入力、1A、6 ピン SOT-23 パッケージ、同期整流式降圧電圧レギュレータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- TPS561201 および TPS561208 140mΩ および 84mΩ FET 内蔵の 1A コンバータ
- D-CAP2™ モード制御による高速過渡応答
- 入力電圧範囲:4.5V~17V
- 出力電圧範囲0.76V~7V
- パルス・スキップ・モード (TPS561201) または連続電流モード (TPS561208)
- 580kHz のスイッチング周波数
- 低いシャットダウン電流: 10µA 未満
- 帰還電圧精度:2% (25℃)
- プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
- サイクル単位の過電流制限
- ヒカップ・モードによる過電流保護
- 非ラッチ UVP および TSD 保護
- 固定ソフト・スタート:1.0ms
- WEBENCH® Power Designer により、TPS56120x を使用するカスタム設計を作成