JAJSJU0 September 2020 TPS562202
PRODUCTION DATA
TPS562202 は単純で使いやすい 2A 同期整流式降圧コンバータで、SOT563 パッケージに搭載されています。
このデバイスは最小限の外付け部品で動作し、スタンバイ電流が小さくなるように最適化されています。
このスイッチ・モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2 モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。
TPS562202 は ECO モードで動作することで、軽負荷動作中も高い効率を維持できます。TPS562202 は 6 ピン、1.6mm × 1.6mm の SOT563 (DRL) パッケージで供給され、接合部温度 –40℃~125℃で動作が規定されています。
型番(1) | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS562202 | DRL (6) | 1.60mm×1.60mm |