ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS562202

アクティブ

4.3V ~ 17V 入力、2A 出力、同期整流降圧型電圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS562203 アクティブ SOT563 封止、Eco-mode 搭載、4.2V ~ 17V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ Pin-to-pin upgrade with higher accuracy

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.3 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.804 Features Enable, Light-load efficiency, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00038 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.3 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.804 Features Enable, Light-load efficiency, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00038 Duty cycle (max) (%) 80
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 140mΩ および 84mΩ の FET を内蔵した 2A コンバータ
  • D-CAP2™ モード制御による高速過渡応答
  • 入力電圧範囲:4.3 V~17 V
  • 出力電圧範囲0.804 V~7 V
  • 軽負荷時の ECO モード
  • 580kHz のスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流:3µA 未満
  • 帰還電圧精度: 2% (25°C)
  • プリバイアス・スタートアップをサポート
  • サイクル単位の過電流制限
  • ヒカップ・モードによる過電流保護
  • 非ラッチ UVP および TSD 保護
  • 固定ソフト・スタート:1.2ms
  • 140mΩ および 84mΩ の FET を内蔵した 2A コンバータ
  • D-CAP2™ モード制御による高速過渡応答
  • 入力電圧範囲:4.3 V~17 V
  • 出力電圧範囲0.804 V~7 V
  • 軽負荷時の ECO モード
  • 580kHz のスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流:3µA 未満
  • 帰還電圧精度: 2% (25°C)
  • プリバイアス・スタートアップをサポート
  • サイクル単位の過電流制限
  • ヒカップ・モードによる過電流保護
  • 非ラッチ UVP および TSD 保護
  • 固定ソフト・スタート:1.2ms

TPS562202 は単純で使いやすい 2A 同期整流式降圧コンバータで、SOT563 パッケージに搭載されています。

このデバイスは最小限の外付け部品で動作し、スタンバイ電流が小さくなるように最適化されています。

このスイッチ・モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2 モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS562202 は ECO モードで動作することで、軽負荷動作中も高い効率を維持できます。TPS562202 は 6 ピン、1.6mm × 1.6mm の SOT563 (DRL) パッケージで供給され、接合部温度 –40℃~125℃で動作が規定されています。

TPS562202 は単純で使いやすい 2A 同期整流式降圧コンバータで、SOT563 パッケージに搭載されています。

このデバイスは最小限の外付け部品で動作し、スタンバイ電流が小さくなるように最適化されています。

このスイッチ・モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2 モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS562202 は ECO モードで動作することで、軽負荷動作中も高い効率を維持できます。TPS562202 は 6 ピン、1.6mm × 1.6mm の SOT563 (DRL) パッケージで供給され、接合部温度 –40℃~125℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS562242 アクティブ SOT563 封止、3V ~ 17V の入力電圧、2A、1.4MHz 同期整流降圧コンバータ Pin-to-pin upgrade with higher efficiency, accuracy, and 1.4MHz Fsw
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS562211 アクティブ 1% 精度、PG/SS (パワー グッドまたはソフト スタート) と PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) が切り替え可能、SOT583 封止、4.2V ~ 18V、2A This product has soft-start and power-good operations.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS562202 4.3V~17V 入力、2A、同期整流式降圧コンバータ、SOT563 パッケージ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 9月 18日
アプリケーション・ノート How to Co-Layout Three Common SOT-563 Package Pinouts (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 27日
アプリケーション・ノート How to Understand LC Table and Select LC About TPS563202 PDF | HTML 2021年 5月 17日
証明書 TPS562202EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 5月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS562202EVM — 4.5V ~ 17V、2A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS562202 は、Eco-Mode に対応した、シンプルで使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータであり、SOT563-6 パッケージに封止済みです。TPS562202EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS562202 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS562202EVM は、4.5V ~ 17V の入力 (公称 12V) に対応し、2A 出力時に 1.05V の出力電圧を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS562202 PSpice Transient Model

SLUM759.ZIP (473 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010231 — 光起電力アプリケーション内のアーク検出向けアナログ フロント エンドのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、太陽光発電システムで DC アークを検出できるように 4 チャネルのアナログ フロント エンドを実装しており、最大 1,000V の DC 電圧と最大 10A の電流をサポートします。アーク放電を検出するために、ソーラー パネルとインバータの間の DC 電流に存在する AC ノイズを分析します。この信号を電流トランスが取得し、アナログ フィルタ段はトランスの出力に対してコンディショニングを行います。その後、16 ビット ADC である ADC8363 がサンプリングを実行し、さらに C2000 リアルタイム マイコン (MCU) (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian