JAJSIF1B January 2020 – April 2021 TPS562207
PRODUCTION DATA
TPS562207 は単純で使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータで、SOT563 パッケージに搭載されています。
このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が低くなるよう最適化されています。
このスイッチ・モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2 モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。
TPS562207 は強制連続導通モード (FCCM) で動作し、固定スイッチング周波数を維持します。出力電圧リップルは非常に小さいです。TPS562207 は 6 ピン、1.6mm × 1.6mm の SOT563 (DRL) パッケージで供給され、接合部温度 –40℃~125℃で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS562207 | DRL (6) | 1.60mm × 1.60mm |