データシート
TPS562207
- 140mΩ および 84mΩ の FET を内蔵した 2A コンバータ
- D-CAP2™ モード制御による高速過渡応答
- 入力電圧範囲:4.3V~17V
- 出力電圧範囲:0.804V~7V
- 強制連続導通モード
- 580kHz のスイッチング周波数
- 低いシャットダウン電流:3µA 未満
- 帰還電圧精度:2% (25℃)
- プリバイアス機能をサポート
- サイクル単位の過電流制限
- ヒカップ・モードによる過電流保護
- 非ラッチ UVP および TSD 保護
- 固定ソフト・スタート:1.2ms
TPS562207 は単純で使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータで、SOT563 パッケージに搭載されています。
このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が低くなるよう最適化されています。
このスイッチ・モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2 モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。
TPS562207 は強制連続導通モード (FCCM) で動作し、固定スイッチング周波数を維持します。出力電圧リップルは非常に小さいです。TPS562207 は 6 ピン、1.6mm × 1.6mm の SOT563 (DRL) パッケージで供給され、接合部温度 –40℃~125℃で動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS562207 4.3V~17V 入力、2A、SOT563 パッケージ、同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 7月 1日 |
アプリケーション・ノート | How to Co-Layout Three Common SOT-563 Package Pinouts (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 1月 25日 | |||
アプリケーション・ノート | How to Understand LC Table and Select LC About TPS563202 | PDF | HTML | 2021年 5月 17日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS562207 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 4月 23日 | |||
証明書 | TPS562207EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 5月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS562207EVM — EVM for Augusta_Next_563_2A - TPS562207DRL
TPS562207 は、FCCM (強制連続導通モード) に対応した、シンプルで使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータであり、SOT563-6 パッケージに封止済みです。TPS562207EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS562207 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS562207EVM は、4.5V ~ 17V の入力 (公称 12V) を受け入れ、2A 出力時に 1.05V の出力電圧を供給します。また、フィードバック・ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点