TPS562207EVM
EVM for Augusta_Next_563_2A - TPS562207DRL
TPS562207EVM
概要
TPS562207 は、FCCM (強制連続導通モード) に対応した、シンプルで使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータであり、SOT563-6 パッケージに封止済みです。TPS562207EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS562207 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS562207EVM は、4.5V ~ 17V の入力 (公称 12V) を受け入れ、2A 出力時に 1.05V の出力電圧を供給します。また、フィードバック・ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
特長
- 4.5V ~ 17V の入力電圧範囲
- 0.6V ~ 7V の出力電圧範囲
- 最大 2A の出力電流
- FCCM(強制連続導通モード)
- 高速過渡応答
- 1.6mm x 1.6mm の DRL パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2